Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


WM 제품군

WM 제품 라인 특징:
  • 스크류 기반
  • 볼 가이드
  • 자동 조정 플라스틱 커버 밴드
  • 중앙 윤활
  • 모든 유닛의 스크류 지지대는 3000RPM 입력을 충족해야 함
강성, 강도 및 정밀성이 필요한 응용분야에 사용됩니다.

중앙 윤활

중앙 윤활은 WM 및 MLSM 유닛의 표준 기능입니다. 드라이브 및 가이드 시스템은 캐리지의 중앙 위치에서 편리하게 재윤활할 수 있습니다. 수동이든 자동이든 유지관리가 간단합니다.

볼 스크류 지지대

볼 스크류의 최대 RPM(임계 속도)은 지원되지 않는 길이와 함수 관계에 있습니다. 간헐식 스크류 지지대를 사용하면 긴 볼 스크류 유닛에서 휘핑 효과를 제거할 수 있습니다. 모든 길이에 대해 3000RPM 입력을 사용합니다. 따라서 그렇지 않았다면 벨트 유닛을 사용해야 했을 긴 길이에서 정확도를 더 높일 수 있습니다.

볼 스크류 지지대는 연동 중첩 디자인입니다. 캐리지가 이동하면서 특정한 간격으로 스크류 지지대를 집어 올리고 내려 놓습니다.
back to top