Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


Movopart

Movopart 장치는 완전히 또는 부분적으로 지원되는 응용분야에 사용할 수 있습니다. Movopart 장치에는 내부 구성 요소를 보호하는 스테인리스 스틸 커버 밴드 밀봉 시스템이 있습니다. Movopart 유닛은 최대 12m 길이로 제공됩니다.

사용 가능한 조합

Movopart 선형 시스템은 두 가지 드라이브 시스템과 두 가지 가이드 시스템에서 사용할 수 있습니다. 따라서 총 4개의 조합이 가능하며 특정 응용분야 요구사항에 적합한 조합을 선택할 수 있습니다.

변형 샘플

Movopart는 4가지 크기로 제공됩니다.
  • M50
    • 최대 스트로크 5m
    • 최대 하중 400N
  • M55
    • 최대 스트로크 7m
    • 최대 하중 1000N
  • M75
    • 최대 스트로크 12m
    • 최대 하중 3000N
  • M100
    • 최대 스트로크 12m
    • 최대 하중 7500N
벨트 드라이브 사용 시 최대 속도 5m/s.

back to top