Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


Microstage 장치

Microstage 장치는 리드 스크류 기반, 볼 유도형 선형 장치입니다. Microstage는 Thomson의 제품 포트폴리오에서 가장 작은 선형 모션 시스템입니다. Microstage 제품군은 가벼운 설계에 적당한 하중 전달 기능을 제공합니다.

Microstage의 특징:
  • 0.0002"의 위치 지정 반복성
  • 백래시 방지 폴리머 리드 너트가 있는 스테인리스강 리드 스크류
  • 선형 베어링 가이드
  • 유연한 커플링 포함
back to top