Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


표준 구성

  • 스크류 직경 10mm 및 12mm
  • 스크류 길이 최대 1800mm
  • 나사산(TSI), 플랜지(FSI) 또는 원형(RSI) 장착 인터페이스가 있는 볼 너트
  • 탄소강 구조
  • 내부 볼 리턴 시스템
  • 성능 반복성(0.05mm 백래시)
  • ± 52μm/300mm 리드 정확도(T7)
  • 볼 스크류 - 정밀 롤형
  • 볼 너트 - 정밀 래핑형

옵션 구성 사용 가능

  • 사용자 정의 코팅 사용 가능(박막 고밀도 크롬)
  • 12mm에만 사용할 수 있는 베어링 지지대


제품 가용성

back to top