Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson 볼 스크류 제품 라인은 다음 제품군으로 구성되어 있습니다.
  • 인치(롤형)
  • 미터법(롤형) - Thomson NEFF
  • 미터법 정밀도 플러스
  • 초소형 미터법

인치(롤형)

인치(롤형):

  • 리드 정확도: 0.004"/ft 표준, 0.002"/ft 옵션
  • 예압 옵션: 비예압 및 이중 너트 예압
  • 직경: 0.187~4.0인치

미터법(롤형)

미터법(롤형) - Thomson NEFF:

  • 리드 정확도: P3(±12µm/300mm) 및 P5(±23µm/300mm)
  • 예압 옵션:
    • 비예압
    • 4점 단일 너트로1~3%까지 예압
    • 이중 너트로 10%까지 예압
  • 직경: 4~80mm
  • DIN 69051 장착 및 Thomson 장착 구성으로 제공

미터법 정밀도 플러스

미터법 정밀도 플러스:

  • 리드 정확도: P3(±12µm/300mm) 리드 정확도
  • 예압: 최소 백래시 및 일관된 강성을 보장하는 "스킵-리드" 예압
  • 통합 플랜지, 통합 와이퍼
  • 직경: 최대 160mm

초소형 미터법

초소형 기능:

  • 리드 정확도: T7(±52μm/300mm)
  • 예압 옵션: 비예압 전용
  • 스크류 직경: 10mm 및 12mm
  • 길이: 최대 1800mm
back to top