Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

베어링 지지대를 볼 스크류에 결합하려면 먼저 베어링 저널을 가공하여 스크류에 조립해야 합니다. 저널의 최대 직경은 스크류 형상에 의해 제한됩니다. 베어링이 자리잡을 수 있도록 숄더를 제공하려면 스크류를 충분히 가공해야 합니다. 권장되는 최대 저널 직경은 일반적으로 거의 볼 스크류 근부 직경입니다.


가공된 엔드(상단) 및 베어링 블록이 설치된 가공된 엔드(하단)의 예

볼 스크류를 드라이브 시스템에 부착하기 위해 드라이브 익스텐션이 가공되어 스크류에 조립됩니다. 베어링 블록이 포함된 볼 스크류 어셈블리 또는 표준 엔드 가공이 사용된 볼 스크류를 주문할 때는 이 드라이브 익스텐션이 한쪽 엔드에 필요한지, 양쪽 엔드에 필요한지 지정해야 합니다. 위 다이어그램에서 음영 영역은 드라이브 익스텐션을 나타냅니다. 제품 카탈로그 또는 웹 사양서에 있는 구체적인 최종 가공 세부 사항을 참고하십시오.


엔드 가공의 일반 치수

Thomson은 일련의 표준 엔드 가공 옵션을 제공하지만 고객이 제공하는 도면에 맞춰 사용자 정의 엔드도 가공합니다. 이 이미지는 당사에서 엔드 가공을 하는 데 필요한 일반 엔드 가공 치수의 도면입니다. 도면이 명확하다면 기타 구성도 가공할 수 있습니다.

Thomson은 출고 시 엔드 가공을 제공합니다.

표준 엔드 가공의 빠른 턴어라운드
고객 도면에 맞춰 제조하는 능력

이점

원스톱 품질 가공
빠른 리드 타임

이점

하나의 공급업체
볼 스크류 가공 및 펴기 경험이 있는 공급업체의 품질 작업
back to top