Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


NEFF 미터법

  • P3(±12µm/300mm) 리드 정확도
  • P5(±23µm/300mm) 리드 정확도
  • 비예압 및 예압
  • 4점 단일 너트로 1~3%까지 예압
  • 여러 장착 구성에서 이중 너트로 10%까지 예압
  • DIN 69051 장착 및 Thomson 구성으로 제공

이점

  • 매끄러운 작동
  • 성형 니트릴 부타디엔 고무 와이퍼

이점

  • 롤형 가격으로 접지 품질 제공
  • DIN 장착 드롭인 교체
  • 통합 플랜지
  • 와이퍼 포함

롤형 가격으로 고성능 제공

back to top