Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

대부분의 응용 설비에서 볼 스크류 엔드는 베어링으로 지지됩니다. 볼 스크류의 엔드를 지지하는 데 일반적으로 사용되는 구성은 다음과 같습니다.
  • 깊은 홈 방사형 베어링(부동형 또는 단순형 지지대)
  • 엔드 플레이를 제어하는 연속 쌍, 각 접촉 베어링(고정형 지지대)


단순형 지지대(왼쪽)와 고정형 지지대의 예

엔드 고정

일반적으로 4가지 조합의 베어링 지지대를 선택할 수 있습니다. 고정-프리형은 최소 지지를 제공하며, 고정-고정형은 가장 큰 지지를 제공합니다.

엔드 고정

back to top