Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

다음은 볼 스크류와 함께 사용되는 일반적인 용어의 정의입니다.

정적 정격 하중

정적 정격 하중은 회전하지 않을 때 볼 스크류가 유지할 수 있는 최대 하중 지지력입니다. 정적 등급을 초과하는 하중을 적용할 경우 볼 트랙 브리넬링이 발생하거나 볼 베어링이 반으로 갈라질 수 있습니다.

어떠한 경우에도 정적 정격 하중을 초과하지 마십시오.


브리넬링 예

동적 정격 하중

동적 정격 하중은 어샘블리가 다음에 대해 지탱할 수 있는 하중입니다.
  • 100만 인치 이동 - 야드파운드법
  • 100만 회 회전 - 미터법
동적 정격 하중 또는 해당 하중에서의 이동 거리를 초과할 경우 발생할 수 있는 오류는 볼 홈의 스폴링입니다. 동적 정격 하중을 초과하지 않는 것이 좋습니다.

스폴링 예

볼 중심 직경

볼 중심 직경(BCD)은 스크류와 접촉하는 서로 반대되는 2개의 볼 중심선 사이의 거리입니다. 치수는 아래 이미지에 표시되어 있습니다.

볼 중심 직경

나사산 방향

나사산 방향은 샤프트를 중심으로 하는 나사산 나선의 방향을 나타냅니다. 일반 볼트 및 너트와 마찬가지로 오른손을 기본으로 사용하고 왼손은 왼쪽 나사산에 특정 요구 사항이 있는 경우에만 사용합니다. 볼 스크류에는 왼쪽 나사산 스크류가 거의 필요하지 않습니다. 종종 왼쪽 나사산과 함께 몇 개의 크기만 제공됩니다.

왼쪽 및 오른쪽 나사산 스크류

샤프트가 한 방향으로 회전할 때 볼 너트가 합쳐졌다가 분리되는 어셈블리가 필요한 경우 오른손 및 왼손 스크류가 유용할 수 있습니다. 오른손 및 왼손 스크류는 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산을 하나의 샤프트로 만들거나 2개의 샤프트를 함께 연결해서 만들 수 있습니다. 어떤 방법을 사용하든 중앙에 나사산이 없거나 불완전한 영역이 있을 수 있습니다.

왼쪽 및 오른쪽 나사산 어셈블리

back to top