Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론


볼 스크류는 회전 운동을 직선 운동으로 또는 그 반대로 변환합니다. 볼 스크류 어셈블리는 재순환 볼 베어링이 있는 스크류와 너트로 구성됩니다. 스크류와 너트 사이의 연결은 볼 베어링에 의해 이루어지며, 볼 베어링은 스크류와 너트에 일치하는 볼 형태로 롤링됩니다. 전달되는 힘은 많은 볼 베어링에 분산되어 볼당 상대적으로 낮은 하중을 제공합니다. 볼 스크류 어셈블리는 롤링 요소를 사용하기 때문에 마찰 계수가 낮습니다.

모든 볼 스크류는 재순환 베어링을 활용합니다.

다음 비디오에서는 볼 스크류에 대해 좀 더 자세히 설명합니다.

볼 스크류란 무엇입니까?


볼 스크류와 리드 스크류의 차이는 무엇입니까?

볼 스크류에는 재순환 베어링이 있습니다. 리드 또는 ACME 스크류는 미끄럼 마찰로만 작동되며 재순환 베어링이 없습니다.

볼 스크류와 리드 스크류 비교

볼 스크류 특징:
  • 90% 효율
  • 롤링 접촉부
    • 피로에 의한 수명 제한 - 예측 가능한 수명
    • 더 낮은 시작 토크
    • 더 높은 하중 지지력
리드 스크류 또는 ACME 스크류 특징:
  • 30~80% 효율
  • 미끄럼 마찰
    • 마모에 의한 수명 제한 - 수명을 예측하기 어려움
다음 비디오에서는 리드 스크류와 볼 스크류 간의 차이에 대한 정보를 제공합니다. 적용 환경에서 리드 또는 볼 스크류가 더 적합한 경우.

리드 스크류와 볼 스크류 기술 비교


볼 스크류는 동력 전달 스크류 제품군에 속하는 힘 및 모션 전달 장치입니다. 볼 스크류는 리드 스크류의 미끄럼 마찰을 볼 베어링의 롤링 마찰로 바꿉니다. 볼이 스크류 및 너트의 오목한 나선형 홈에 의해 형성된 경화 스틸 레이스에서 회전합니다. 볼이 스크류와 너트 사이의 모든 반응 하중을 전달해 이러한 멤버 간에 유일한 물리적 접점을 제공합니다.

스크류와 너트가 서로에 비례해서 회전하므로 볼이 한쪽 끝에서 방향을 바꿔 볼 가이드를 통해 너트의 반대쪽으로 옮겨집니다. 이 재순환으로 인해 너트가 스크류와 연결되어 무제한으로 이동할 수 있습니다.
back to top