Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

볼 재순환의 경우 볼 리턴 시스템이 필요합니다. 볼 리턴 시스템에는 다음 세 가지 주요 유형이 있습니다.
  • 엔드 캡을 사용하는 내부 리턴
  • 버튼 리턴
  • 외부 리턴(또는 튜브 리턴)

내부, 버튼 및 외부 리턴

엔드 캡을 사용하는 내부 리턴
  • 볼이 볼 홈에서 픽업되어 내부 채널의 다른 쪽 끝으로 이동됩니다.
  • 장착을 어렵게 하는 외부 돌출부가 없습니다.
  • 외부 리턴에 비해 소음 및 진동이 낮습니다.
버튼 리턴
  • 볼이 볼 홈에서 픽업되어 한 트랙 위로 이동됩니다.
  • 장착을 어렵게 하는 외부 돌출부가 없습니다.
  • 외부 리턴에 비해 소음 및 진동이 낮습니다.
외부 리턴 또는 튜브 리턴
  • 볼이 볼 홈에서 픽업되어 외부 튜브의 다른 쪽 끝으로 이동됩니다.
  • 비용 효과적이고 설치가 쉽고 유지관리 및 수리가 간단합니다.
외부 리턴 디자인에는 볼을 볼 홈에서 픽업할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 가장 쉬운 방법은 튜브 절단부의 가장자리를 사용하여 볼을 볼 홈에서 픽업하는 핑거를 형성하는 것입니다. 다른 방법은 디플랙터를 활용하는 것입니다. 이러한 두 가지 방법이 아래 이미지에 설명되어 있습니다.

픽업 핑거와 디플랙터 비교

디플랙터 리턴 시스템을 사용하는 볼 너트는 픽업 핑거를 활용하는 비슷한 너트보다 더 높은 속도에서 작동합니다.

디플랙터 리턴 시스템을 사용하는 볼 너트는 가이드 클램프를 고정하는 나사산 디플랙터 스터드와 너트로 식별할 수 있습니다. 픽업 핑거를 사용하는 볼 너트에는 가이드 클램프를 고정하는 스크류가 있습니다.



픽업 핑거와 디플랙터 비교 식별

왼쪽의 볼 너트에는 리턴 튜브 클램프를 고정하는 스크류가 있습니다. 픽업 핑거 설계는 이와 같습니다. 오른쪽의 볼 너트에는 리턴 튜브 클램프를 고정하는 스터드의 너트가 있습니다. 이는 디플랙터 설계를 보여줍니다. 스터드는 디플랙터의 일부입니다.
back to top