İster mevcut bir sisteme yapılan eklenti ister yeni sistem tasarımı olsun, bir uygulama için hassas lineer hareket gerektiğinde Thomson lineer kılavuz rayı ve taşıyıcı tertibatları en iyi seçim olacaktır.
Thomson profil rayı lineer kılavuz ray ve taşıyıcı tertibatlarının eksiksiz serisi, sektörde standart boyutlara göre üretilmiş birçok farklı stil, boyut ve benzersiz özellik içerir.
500 Serisi Rulman Lineer Kılavuz Rayı
Sağlamlık, hizasızlık mevcut olduğunda rulman kenarı yüklemesini önlemek üzere kaplama olarak uygulanan özel rulmanlarla desteklenen bir biçimde, arka arkaya yatak düzenlemesine eşdeğer bir birim kullanılarak sağlanır. Bu, bilyalı taşıyıcı veya yüz yüze yatak hizalaması ile karşılaştırıldığında yük arttıkça elastik deformasyonun azalmasıyla sonuçlanır. Bir bilya tek bir temas noktası sağlarken, rulman çok daha geniş bir çizgi temas alanı sağlar. Bu da daha yüksek yük taşıma kapasitesi ve asgari dönüş sürtünmesiyle sonuçlanır.
500 Serisi Bilyalı Lineer Kılavuz Rayı
Bu kılavuz rayı, yüksek kaliteli yatak çeliğinden üretilmektedir. Neredeyse tüm taşıyıcılar, ray ve döndürme elemanları içten sertleştirilmiştir. Uç kapak, yüksek kuvvette, nitril kauçuk sızdırmazlık ile cam dolgulu naylondan yapılmaktadır.
400 Serisi Profil Rayı Lineer Kılavuzları
Bu kılavuz rayları, maliyetin önemli olduğu uygulamalarda ideal çözümdür ve sektör standardı olan zarf ve delik desenlerinin yerine kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kafesli olan ve olmayan taşıyıcılar da aynı ray tasarımına sahiptir ve herhangi bir taşıyıcı türüne yalnızca tek bir ray türünün istiflenmesi gerektiğinden envanterin etkili bir biçimde kullanılmasını mümkün kılar.
MicroGuide® Lineer Kılavuzları
Bu paslanmaz çelik minyatür kılavuz sistemi, belirli temiz oda ve yıkama uygulamalarında korozyona karşı direnç sağlar. MicroGuide'ın iki yollu Gotik tarzı yay tipi bilya oluğu geometrisi, tek raylı uygulamaya olanak tanır. Ayrıca yarı iletken işleme ekipmanı için geçerli küçük zarf gereklilikleri ve tıbbi tanılama ekipmanı için idealdir.
T Serisi Lineer Kılavuzlar
Hafif, esnek ve tamamen çelik profil rayına çok daha uyumlu bir alternatif sunan bu kaliteli ürün, sertleştirilmiş çelik ile hava aracı alüminyum alaşımından, yük taşıma plakalarından ve bilya yollarından oluşur, daha düşük ağırlık eylemsizliği gerektiren uygulamalar için ideal seçimdir. Bu alüminyum kılavuzluk sistemi, yüksek performanslı, kritik uygulamalar için düşük ağırlıklı bir çözüm sunmak üzere taşıyıcılarda ve rayda sertleştirilmiş çelik ek parçalardan faydalanır.
Uygulamalarınız için lineer kılavuzları belirlerken iki tür kılavuz rayından birini seçebilirsiniz: kare (profil) ray ve yuvarlak (şaft). Uygulamanız hangi tür lineer kılavuzun kullanılacağını gösterecektir.
Kare kılavuz raylar iyi düzeyde sağlamlık ve yüksek oranda doğruluk gerektiren yüksek yüklü uygulamalara uygundur. Bu lineer kılavuz ray, bilyalara yakın durumda bulunan raydaki bilya yollarında hassas sürtme yoluyla performans gösterir. Profil ray yataklarının klasik uygulaması yük kapasitesi, sağlamlık ve doğruluğun azami önem taşıdığı makine takımı sektörüdür. Yuvarlak kılavuz, kusursuz olmayan yüzeylere monte edildiklerinde veya ağır yükler ile dikey hareketler için kullanıldıklarında sorunsuz çalışma gibi kendiliğinden bazı avantajlar sunar.
Kare veya yuvarlak lineer kılavuz ray seçimi ile ilgili daha ayrıntılı bir analiz için buraya tıklayın.