Thomson RoundRail şaftlar, sektörde öncü muhafaza sertliği ve derinliği, yüzey bitirmesi, yuvarlaklık, düzlük ve silindiriklik için ISO 9001:2015 onaylı bir tesiste en yüksek kalite standartlarına uygun bir biçimde üretilmektedir. Thomson en iyi performansı, asgari bakım gerekliliklerini ve uzum ömrü sağlamak üzere sektördeki en geniş yatak mili seçkisini sunar.
Thomson, 70 yılı aşkın süredir Linear Ball Bushing® Yatakları ve diğer uygulamalar için hassas lineer şaftlar üretmektedir.
Uzmanlar dışında kişiler tarafından bakıldığında yatak milleri yüzeysel olarak birbiriyle aynı gibi görünse de üreticinin seçtiği standartlar ve bu standartlara uyum için kullanılan imalat süreçleri nedeniyle performansta kayda değer farklar görülmektedir. Lineer yatakların yüksek talepleri nedeniyle en iyi iç yuva yüzeyini sağlama hedefimiz ışığında en popüler şaftımız olan Thomson 60 Case® geliştirilmiştir ve sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bunu başarmak için tüm şaftlarda tutarlı bir bitirme, yuvarlaklık, düzlük, silindiriklik, muhafaza sertliği ve derinliği sunmaktayız. Yaygın yatak millerinin aksine Thomson 60 Case LinearRace® miller, ISO 9001:2015 onaylı bir tesiste, en yüksek kalite standartlarına uygun biçimde üretilmektedir. Tekniklerimiz on yıllar boyunca elde etmiş olduğumuz imalat deneyiminden elde ettiğimiz özel bilgilerle sürekli olarak geliştirilmektedir. Thomson 60 Case'in Thomson Lineer Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
Thomson yatak millerinin lineer kılavuzlar olarak kullanılması için bu parçaların doğru monte edilmesi gerekmektedir. Thomson, bu süreci basitleştirmek üzere eksiksiz bir mil desteği seçkisi sunmaktadır.
Uygulamalarınız için lineer kılavuzları belirlerken iki türden birini seçebilirsiniz: kare (profil) kılavuz ray ve yuvarlak kılavuzlar (şaft). Uygulamanız hangi tür lineer kılavuzun kullanılacağını gösterecektir.
Kare kılavuz ray, iyi düzeyde sağlamlık ve yüksek oranda doğruluk gerektiren yüksek yüklü uygulamalara uygundur. Bu lineer kılavuzlar, bilyalara yakın durumda bulunan raydaki bilya yollarında hassas sürtme yoluyla performans gösterir. Profil ray yataklarının klasik uygulaması yük kapasitesi, sağlamlık ve doğruluğun azami önem taşıdığı makine takımı sektörüdür. Yuvarlak kılavuzlar, kusursuz olmayan yüzeylere monte edildiklerinde veya ağır yükler ile dikey hareketler için kullanıldıklarında sorunsuz çalışma gibi kendiliğinden bazı avantajlar sunar.
Kare veya yuvarlak lineer kılavuz seçimi ile ilgili daha ayrıntılı bir analiz için buraya tıklayın.