Elektri̇kli̇ Aktüatörler

Geçmişte, pnömatik, hidrolik ve manuel sistemler çoğu hareket uygulaması için varsayılan seçimdi. Ancak Thomson elektrikli aktüatörleri daha temiz ve daha verimli bir alternatif olarak birçok farklı uygulamada her geçen gün daha fazla kendine yer buluyor. Bir nesnenin yükseltilmesi, alçaltılması, itilmesi, çekilmesi, döndürülmesi, konumlandırılması, kaldırılması, değiştirilmesi veya taşınması gerektiğinde 24v ve 12v lineer aktüatörler kolaylıkla monte edilebilir, performansı artırır ve bu birimler bakım gerektirmez.

smart electric actuator

Elektrikli aktüatörler performansı iyileştirirken zaman ve paradan tasarruf sağlar

Çıtayı yükselten dayanıklılık, yüksek verimlilik ve uzun, bakım gerektirmeyen ömür sunan Thomson elektrikli aktüatörler bazı kişilerin bu denli gelişmiş bir bileşenden beklemeyebileceği değeri sunar. Bu ürünlerin avantajlarını fark eden tasarım mühendisleri sayesinde her geçen gün daha fazla kişi uygulamalarının gerekliliklerini karşılamak üzere Thomson 12v lineer aktüatörleri ile 24v lineer aktüatörlerini tercih etmektedir.

Entegre kontroller. Yüksek yük kapasitesi. Kompaktlık. Düşük ağırlık. Sessiz çalışma. Ortam koşullarına karşı dayanıklılık. Güvenilirlik. Enerji verimliliği. Thomson elektrikli aktüatörler, lineer hareket projeleriniz için bunların tümünü ve çok daha fazlasını sağlar.

Elektrikli aktüatörleri farklı kılan özelliklere daha yakından bir bakış

  • Entegre elektronik. Bu entegrasyon ile anahtarlama, konum geri beslemesi ve sistem tanılamaları gibi daha önceden harici olan gelişmiş kontrol işlevleri doğrudan aktüatör içine taşınmıştır. Mikroişlemci tabanlı, tamamlayıcı yazılım ile birlikte sunulan baskılı devre kartları uzaktan ağlar arasında iletişimi mümkün kılar.
  • Gelişmiş kontrol ve geri besleme seçenekleri. İsteğe bağlı dahili J1939 CAN veri yolu desteği ile bu elektrikli aktüatörler piyasada sunulan en iyi entegre kontrollere sahiptir. Güncel izleme, darbe sonu limit anahtarları ve dinamik frenleme, senkronizasyon ve düşük seviyede anahtarlama, harici kontrol ihtiyacını ortadan kaldıran, operatör güvenliğini artıran ve tasarım ile montaj süresinin yanı sıra alan ve kurulu maliyetten tasarruf sağlayan kontrol özelliklerinden sadece birkaçıdır.
  • İyileştirilmiş makine işlevselliği ve performansı. Daha yüksek yük aralıkları ve daha yüksek darbe uzunlukları hidrolikten elektriğe dönüştürme uygulamaları için yeni fırsatlar sunar. Bu ürünler, aynı zamanda elektrikli aktüatörlerin geleneksel lineer aktüatörlerin aralığı dışındaki ağır hizmet tipi uygulamalarla baş etmesini mümkün kılar.
  • Daha az bileşen ve daha az kablo. Hortumlar, konektörler, filtreler, anahtarlar, valfler ve pompalardan oluşan karmaşık bir harici sistem gerektiren hidrolik silindirlerle karşılaştırıldığında, elektrikli lineer aktüatörler tüm işletim işlevselliğini elektronik kontrol ünitesine yalnızca birkaç kabloyla bağlanan aktüatör muhafazası içinde sunar.
  • Asgari düzeyde karmaşıklık ve daha kolay kurulum. İşlevlerini yerine getirmek için yalnızca birkaç kabloya ihtiyaç duyan 24v ve 12v lineer aktüatörler mevcut veya yeni makine tasarımlarına kolaylıkla dahil edilebilir. Sızan, tehlikeli sıvılar barındırmayan bu aktüatörlerin bakım gerekliliği de daha azdır.
  • Çevre koşullarına karşı benzersiz koruma. Thomson elektrikli lineer aktüatörleri günümüz piyasasındaki en zorlu OEM mekanik ve elektronik bileşen kabul testlerinin gerekliliklerini karşılamakta ve aşmaktadır. En yüksek giriş koruması ve 500 saat süreyle tuz püskürtme testlerini başarıyla geçen bu aktüatörler, en zorlu koşullara karşı dahi dayanıklıdır.
  • Daha düşük maliyetler. Daha yüksek verimlilik ve üretkenlik, daha az bileşen, daha az donanım ve yazılım, ürün ömrü süresince asgari düzeyde bakım gerekliliği ve birçok ilave avantajı ile elektrikli aktüatörlerle maliyetlerde kayda değer tasarruf elde edebilirsiniz.

 

İdeal elektrikli aktüatör çözümünüze dakikalar içerisinde ulaşın

Tasarım projenize uygun elektrikli lineer aktüatörü bulmak için araştırma yapmaya ve parça numaraları arasında gezinmeye ayıracak saatleriniz olmadığını biliyoruz. Thomson'un lineer aktüatörler için geliştirdiği gelişmiş çevrimiçi ürün arama aracı, arama ve seçim sürecini basitleştirerek doğru parçayı hızla tanımayabilmenizi, CAD'ye hazır 3 boyutlu modellere, fiyatlandırmaya ve bekleme sürelerine erişebilmenizi ve nihai seçiminizi anında satın alabilmenizi ve tüm bunları tek bir yerden gerçekleştirebilmenizi sağlar.

ARACI DENEYİN >

Akıllı Harekete Geçirme

Electrak HD – Güçlü. Akıllı. Sağlam.

Tribine Vaka Çalışması

Spika Vaka Çalışması

Senkronizasyon

Hidrolikten Elektroniğe

Bilyalı vidaların kullanıldığı aktüatörler ve Kılavuz Vidaların kullanıldığı aktüatörlerin karşılaştırması

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR EĞİTİMİ

ÜRÜN AYRINTILARI

Thomson tarafından sunulan kapsamlı elektrikli aktüatörler serisi, uygulamalarınıza kolaylıkla bir dizi yeterlilik ve akıllı özellik katabilmenizi sağlar:

  • 1 ile 40 inç (25 ile 1000 mm) arası darbe uzunlukları
  • 25 ile 3596 lb. (100 N ile 16 kN) arası dinamik yük derecelendirmeleri
  • Saniyede 0,2 ile 2,0 inçten (5 ile 50 mm'den) başlayan hızlar
  • Gerilim seçenekleri
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 115 VAC, 230 VAC, 400 VAC
  • En az %25 kullanım oranı
  • IP derecelendirmeleri: IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Aşırı yük kavramaları, elektronik yük algılaması, limit anahtarları, analog ve dijital geri besleme, J1939 CAN veri yolu, LIN veri yolu ile birlikte sunulur.
DAHA FAZLASINI OKUYUN
TARİHÇE

50 yıldan daha uzun süredir, Thomson elektrikli lineer aktüatörleri sektördeki standardı belirlemiş durumdadır.

THOMSON AKTÜATÖRLERİNİN TARİHÇESİ
TASARIM VE TEORİ

Thomson lineer aktüatörler kolaylıkla monte edilebilir ve çalıştırılabilir, bakım gerektirmez, hidrolik sıvı sızdırmaz, kolaylıkla otomatikleştirilmiş sürece dahil edilebilir ve kurulumlarının tamamlanmasının ardından en zorlu koşullarda dahi güvenilir bir biçimde çalışabilir.

DAHA FAZLASINI OKUYUN
UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Thomson akıllı aktüatörler ile sunulan senkronizasyon seçeneği yeni uygulama fırsatları sunar.

DAHA FAZLASINI OKUYUN
BOYUTLANDIRMA

Linear Actuator Configurator

Thomson elektrikli lineer aktüatörünüzü boyutlandırmanın ve seçmenin en kolay yolu nedir? Lineer Aktüatörler için Lineer Hareket Mühendisliği! 

Adım adım boyutlandırma ve seçim süreci yoluyla uygulama gerekliliklerinize en uygun, en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olabiliriz. 

 

AKTÜATÖR BOYUTUNUZU HEMEN ŞİMDİ BELİRLEYİN