Por que o Glide Screw?
![](images/why_glide_screws_header.jpg)
O Glide Screw Thomson™ é uma inovação em tecnologia de movimento linear que funde as melhores características de um rolamento linear e um fuso de avanço em algo melhor que ambos. O Glide Screw, com patente pendente, fornece alto desempenho, rápida instalação e menos complexidade em um pacote compacto.
![Lead Screw and Bearing](images/why_glide_screws_content.jpg)
Projetar o Glide Screw para seus equipamentos pode ajudá-lo a obter uma solução mais compacta e confiável, proporcionando um custo total global de propriedade mais baixo para seus clientes. É fácil migrar de soluções tradicionais com tamanhos padronizados estocados para a rápida disponibilidade de soluções personalizadas com a ajuda de um engenheiro de aplicações da Thomson.
Escolha a solução otimizada para os designs modernos. Escolha Glide Screw.
Dimensões reduzidas
- fuso de avanço/rolamento linear integrados
- Capacidades de carga lateral e carga de momento
Tempo improdutivo reduzido
- Menos falhas com rolamento e parafuso pré-alinhados
- O alinhamento do componente não é crítico: o movimento é uniforme e silencioso
- Sem manutenção com o bloco de lubrificação padrão Lube-4-Life Thomson
Custo de propriedade reduzido
- Instalação mais rápida
- Menos componentes = lista de materiais mais simples
- Sem manutenção! Não exige lubrificação
Produtos padrão em estoque
- A série polegada inclui os diâmetros nominais 3/16”, 1/4” e 3/8”
- A série métrica inclui os diâmetros nominais 4, 6 e 10 mm
- Padrão de tipos de porca cilíndricos e flangeados
Opções para ambientes difíceis
- Resistente à alta temperatura - dentro de fornos ou autoclaves (até 175°C)
- Sala limpa - em câmaras de vácuo robô, laboratórios ou equipamentos médicos (classe 1000)
- Qualidade alimentar - em equipamentos para processamentos de alimentos e embalagens
Produtos personalizados disponíveis
- Configurações da porca
- Diâmetros do parafuso
- Passos de rosca
- Alterações personalizadas
Fácil de instalar
- Bastam apenas um Glide Screw e um recurso antirrotação
- Não são necessárias superfícies de referência ou a dificuldade de "flutuar" seu sistema para o alinhamento