Instalação

Instruções básicas de instalação

O êxito do Glide Screw™ em uma aplicação é primeiramente dependente da configuração de suporte de extremidade. Devido ao Glide Screw ser uma combinação de um fuso de avanço e rolamento linear, a capacidade de trabalhar com cargas não axiais mantendo a precisão posicional é fundamental para o sucesso da instalação. As curvas de capacidade de carga são baseadas na deflexão do parafuso e não na capacidade da porca principal. Deste modo, a rigidez do conjunto determina a capacidade de carga.

Instalação passo a passo:

1. Escolha a configuração de suporte de extremidadeClique para abrir

Quando possível, deve-se escolher o suporte de rolamento fixo. Um suporte apoiado é tipicamente um rolamento radial simples que flutua axialmente para compensar os desalinhamentos. Os métodos típicos de fixação de suportes de extremidade são montagem com flange ou montagem na base.

2. Escolha a configuração de motor e acionamentoClique para abrir

Em uma aplicação com Glide Screw, o motor é tipicamente o maior componente. Uma aplicação típica utiliza um acoplamento de acionamento e adaptador de motor para conectar o motor e o eixo do parafuso, mas este formato possui alta complexidade e compromete o tamanho do conjunto. A montagem do motor ao glide screw diretamente reduz a complexidade e a quantidade de componentes, além de economizar espaço.

3. Escolha a interface de montagem da porcaClique para abrir

As configurações padrão para porca deslizante são flangeadas e cilíndricas, mas não são as únicas soluções. As configurações e montagem personalizadas e assistência quanto ao projeto estão disponíveis na Thomson.

4. Determine o método de antirrotaçãoClique para abrir

Para funcionar corretamente, o Glide Screw requer um recurso de antirrotação externo no invólucro da porca. Dois exemplos de métodos aceitáveis são a solução finger/slot ou a solução slot/eixo linear.

5. Monte o conjunto na aplicaçãoClique para abrir

Uma vez que os periféricos tenham sido determinados e projetados, a etapa de montagem do Glide Screw é fácil. Simplesmente fixe o conjunto no lugar e acione o sistema. Não são necessários procedimentos de alinhamento críticos, já que o sistema de acionamento e direcionamento linear já estão perfeitamente alinhados.