Como funciona
Como os Glide Screws™ funcionam
O design exclusivo do Glide Screw permite operar com cargas axial, radial e momento sem necessidade de direcionamento adicional. O resultado é um design eficiente e compacto de instalação fácil e rápida, com necessidades de manutenção reduzidas se comparado com as soluções tradicionais.
Assista a este vídeo e saiba mais sobre como o Glide Screw pode simplificar as suas necessidades de produção.
![Novo Glide Screw Thomson Linear™ - (em inglês)](http://play.vidyard.com/bWobq1G6NxvF1IByB3G5UA.jpg)
![How Glide Screws Work](images/how-it-works-pic1.jpg)
![How Glide Screws Work](images/how-it-works-pic2.jpg)
Suporte de extremidade
A escolha de um método de suporte de extremidade permite que você escolha o diâmetro necessário para sua aplicação.
Extremidade fixa - um suporte de extremidade que utiliza um mancal de suporte com pelo menos duas vezes o diâmetro do mancal (tal como rolamentos duplos).
Extremidade apoiada - um suporte de extremidade que utiliza um rolamento simples, um mancal plano ou uma bucha.
Configurações de suporte de extremidade
- Apoiada/apoiada
- Fixa/apoiada
- Fixa/fixa
Gráficos de carga radial e carga de momento
O Glide Screw™ foi projetado para acionar uma carga de momento ou lateral sem suporte ou direcionamento linear adicional. Portanto, a deflexão do parafuso é o elemento determinante e os gráficos a seguir devem ser usados para selecionar corretamente um Glide Screw™ para uma aplicação.
Determine sua configuração de suporte de extremidade e utilize os gráficos a seguir para escolher corretamente o diâmetro nominal do Glide Screw. Selecione um diâmetro de produto que esteja acima e/ou à direita da carga ou momento de projeto.
O avanço de um Glide Screw é definido como a distância axial percorrida para uma rotação do parafuso. Selecione o avanço apropriado de seu parafuso com base na velocidade e resolução do curso desejadas. (O Glide Screw é limitado a 300 RPM.)