![](images/Thomson_GlideScrew_ClosingStill.png)
Alto desempenho e pouco complexidade em um pacote compacto.
Parte um rolamento linear, parte um fuso de esferas, o Glide Screw™ da Thomson combina as melhores características destas tecnologias em uma solução única e fácil de instalar. Além disso, os Glide Screws da Thomson são resistentes ao calor intenso e integram a tecnologia patenteada da Thomson Lube-for-Life que significa zero manutenção. Não encontra a configuração ideal? Não se preocupe, nós iremos criá-la! Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer a mudança.
Como Iniciar
É fácil migrar para o Glide Screw. Preencha nosso breve questionário COMO INICIAR e receba uma ligação de acompanhamento de um engenheiro de aplicação da Thomson. Tudo que precisamos são informações básicas sobre seu projeto e trabalharemos juntos para otimizar sua aplicação de movimento linear.
Como o Glide Screw™ funciona
Projetado para suportar uma carga lateral ou de momento: O design exclusivo do Glide Screw permite operar com cargas axial, radial e o momento onde não há necessidade de direcionamento adicional. O resultado é um design eficiente, compacto e de instalação rápida e fácil.
Otimizado para os designs modernos
Comparado às soluções tradicionais, o Glide Screw se sobressai: Agilizando, simplificando a instalação e reduzindo a manutenção em campo. Devido ao Glide Screw™ ser tanto um sistema de acionamento como de direcionamento linear, essas funcionalidades já estão perfeitamente sincronizadas e não precisão ser acopladas. Assim, a instalação é simples e os componentes da montagem não exigem características geométricas de alta tolerância.