Glide Screw Übersicht
![](images/why_glide_screws_header.jpg)
Was ist ein Glide Screw™? Die Vorteile zweier Spitzenprodukte in einem: durch die Kombination von Linearlager und Trapezgewindetrieb wurde eine bessere Lösung geschaffen als sie bisher existierte. Der zum Patent angemeldete Glide Screw™ vereint hohe Leistung, schnelle und leichtere Montage in einem platzparenden Paket.
![Lead Screw and Bearing](images/why_glide_screws_content.jpg)
Der Glide Screw™ vereint die Funktionen eines Linearlagers und eines Trapezgewindetriebs zu einem einwandfrei funktionierenden Paket. Er ist in metrischen und Zoll-Standardgrößen sofort und nach kundenspezifischem Größen- und Konfigurationswunsch schnell lieferbar.
Wählen Sie die optimale Lösung für moderne Designs. Wählen Sie Glide Screw.
Standard-Größen und -Konfigurationen sind sofort lieferbar!
- Metrische Serie mit Nennweiten 4, 6 und 10 mm
- Zoll-Serie mit Nennweiten 3/16”, 1/4” und 3/8”
- Muttergehäuse in zylindrischer und Flanschausführung
Optionale Konfigurationen für raue Umgebungen verfügbar
- Hohe Temperaturbeständigkeit – in Öfen oder Autoklaven bis zu 175 °C einsetzbar
- Reinraum – in automatischen Vakuumkammern, Laboren oder medizinischen Geräten (ISO 6)
- Lebensmittel - Für Verpackungs- und verarbeitende Anwendungen geeignet
Kundenspezifische Anfertigung von Muttern, Spindeldurchmessern und Gewindesteigungen
- Sie finden die ideale Konfiguration nicht? Rufen Sie uns an, wir fertigen individuelle Größen an!
Niedrigere Betriebskosten
- Weniger Komplexität – schnellerer Einbau
- Weniger Bauteile – klare Stückliste
- Praktisch wartungsfrei! Keine Schmierung erforderlich
Einfach zu montieren und praktisch wartungsfrei!
- Alles was benötigt wird ist ein Glide Screw™ und eine Vorrichtung, die das Verdrehen ausschließt
- Aufwändige Ausrichtung der Komponenten entfällt
- Plug & Play: Einfach montieren und los geht‘s!
- Mit der von Thomson patentierten, integrierten Dauerschmierung „Lube-for-Life“
- Standardmäßig aus einem speziell für Lager entwickelten Polymer und Edelstahl gefertigt
Geringerer Platzbedarf
- Integrierter Trapezgewindetrieb / Linearlager
- Für Seitenkräfte / Momente geeignet
Schneller einsatzbereit
- Gewindetrieb und Linearlager sind bereits ausgerichtet
- Keine Ausrichtung der Komponenten erforderlich – einwandfreier und geräuscharmer Betrieb
- Integrierter Schmierblock – Thomson “Lube-for-Life”