Typische Anwendungen
Jeder Ingenieur hat das Ziel, möglichst wenige Bauteile zu verwenden, das Design zu verkleinern, die Installation zu vereinfachen und den Wartungsaufwand zu reduzieren – genau dieses leistet der Glide Screw.
FlüssigkeitspumpenZum Öffnen anklicken
Spritzenpumpen und integrierte Flüssigkeitspumpen sind ein wachsendes Segment der Medizinindustrie. Dieses hat hohe Anforderungen an die Produkte: Sie sollen kleiner, sauberer, ruhiger und geräuschärmer sein. Genau für diese Herausforderungen wurde der Glide Screw™ als Lösung entworfen.
![](images/applications_fluid_pumps.jpg)
3D-Druck / GravurZum Öffnen anklicken
Innovative und mobile Multi-Achsen-Drucker / Gravierer revolutionieren den Bereich der Prototypenentwicklung (Rapid Prototyping) und der Konsumgüter. Mit Einsatz des Glide Screw™ reduziert sich die Anzahl der Komponenten, das System ist einfacher, die Montagezeit verkürzt sich und er trägt zu einer verbesserten Maschine bei, wie es die Tabelle unten zeigt. Es ist praktisch keine Wartung erforderlich, kann die gesamte Führungslänge verkürzen und hat eine längere Lebensdauer. Diese Merkmale machen den Thomson Glide Screw™ zur besseren Design-Lösung, die insgesamt auch noch kostengünstiger ist.
![](images/applications_3d_printing.jpg)
Flüssigkeits-Pipettieren/3-Achsen-LaborautomationZum Öffnen anklicken
Laborautomation und Diagnostik erfordern schnellere und präzisere Systeme mit geringerem Platzbedarf. Für kleinstmögliche Z-Achsen-Anwendungen optimiert kann der Glide ScrewTM herkömmliche lineargeführte Produkte ersetzen, die oftmals überdimensioniert, häufig auch unnötig kompliziert und viel teurer sind.
![](images/applications_fluid_pipetting.jpg)
Klinische DiagnostikZum Öffnen anklicken
Der Einsatz automatisierter Diagnostikgeräte in Laboren und Krankenhäusern ist heutzutage immer wichtiger. In diesen Einrichtungen ist verfügbarer Platz bzw. sind Stellflächen ausschlaggebender Faktor und der Glide Screw™ ermöglicht ein kompakteres Gerätedesign. Der Glide Screw ist zudem leise und praktisch wartungsfrei, hat also eine hohe Geräte-Einsatzbereitschaft.
![](images/applications_urinalysis.jpg)