Adicione ainda mais controle e potência com a opção de sincronização
Os recursos de controle do Electrak HD passam por testes na Thomson para garantir que suas máquinas estejam preparadas para inúmeros desafios de aplicação, tanto esperados quanto inesperados. Com a nova opção de sincronização, os designers da máquina agora podem conquistar facilmente não apenas cargas mais pesadas, como os obstáculos às vezes imprevistos de mover cargas desiguais.
Nem todas as aplicações oferecem aos designers de máquina condições ideais para trabalhar. Por exemplo, uma carga que requer movimentação pode ser muito mais pesada em uma extremidade, o que pode levar a possíveis danos à máquina ou aos seus componentes se manuseada inadequadamente.
Para lidar com situações como essa, o recurso de sincronização permite que duas ou mais unidades Electrak HD compartilhem e distribuam uma carga uniformemente. Essa capacidade, que pode ser utilizada com o simples girar de um interruptor, abre novas oportunidades de aplicação onde um único atuador HD não poderia manusear a carga.
Ao mesmo tempo, o uso de vários atuadores HD de serviço pesado permite aos usuários eletrificar o movimento adicional com as cargas em comparação a soluções hidráulicas.
Benefícios da sincronização
- É o fim da "oscilação". Quando vários atuadores com sincronização são instalados, os designers podem aproveitar uma elevação mais estável e potencialmente mais rápida, sem guias adicionais, e um manuseio aprimorado de cargas desiguais.
- A instalação é simples e reduz a complexidade de conectar o sistema, já que os atuadores têm controles integrados para o recurso de sincronização (em vez de um controle de sincronização externo).
Elevações de porta/escotilha
Utilizar sincronização para plataformas de elevação móveis em veículos oferece uma solução robusta e confiável sem a complexidade e os requisitos de manutenção de uma solução hidráulica tradicional.
Estações de montagem
Usar o Electrak HD com sincronização nas suas aplicações ergonômicas garante uma elevação estável e eficaz para cargas descentralizadas ou difíceis.
Painéis solares
O Electrak HD é uma solução industrial que pode manusear cargas pesadas, como grandes painéis solares, em instalações robustas. Essas cargas pesadas, que normalmente exigiriam suporte estrutural e soluções de atuação maiores, podem ser facilmente elevadas com vários atuadores HD em sincronia.
Veículos guiados automatizados
Aplicações que usam automação podem se beneficiar do monitoramento de condição interna com todos os atuadores HD. Isso mantém os atuadores HD operando dentro da especificação nominal e os desativa se a temperatura sobe, as cargas são excedidas ou a tensão de entrada é insuficiente.