Melhore o desempenho das suas máquinas

Manutenção e reparo para usuário único

Os atuadores lineares elétricos permitem que um único técnico de manutenção ou reparo acesse o compartimento do motor de maneira rápida e segura.

Simple-maintenance

Acoplamento rápido

Atuadores de acoplamento rápido permitem que o operador altere implementos na carregadeira ou skid steer sem sair do lugar para obter mais produtividade e segurança.

Improved worker safety

Veículos utilitários

Veículos de jardinagem, construção e serviços exigem um desempenho eficiente e controlado de maneira eficaz. A proteção ambiental (IP69K), capacidade de cargas altas e o barramento CAN J1939 CAN fornecem esse desempenho.

Rugged performance

Equipamentos de obra de construção e rodoviárias

Curso de grande comprimento, proteção contra ambientes adversos e classificação de carga elevada (incluindo carga de choque elevada para ventos cruzados) fazem do Electrak HD uma peça ideal para obras rodoviárias.

Protecting mobile off highway equipment

Equipamentos ferroviários

Equipamentos ferroviários são colocados nas condições mais adversas possíveis. Seja para abrir e fechar uma caixa gravitacional, seja para controlar um pantógrafo, o atuador Electrak HD apresentará um desempenho eficaz apesar do tempo ruim, vibrações pesadas e lavagem de alta pressão.

Heavy duty vehicles and equipment

Sistemas logísticos

O Electrak HD, com seus recursos integrados do barramento CAN J1939, facilita o desenvolvimento de sistemas logísticos inteligentes, como o trem para manuseio de material mostrado aqui.

Logistic Systems

Veículos de resgate e emergência

A implementação da iluminação em veículos de emergência exige uma operação extremamente confiável. O Electrak HD é facilmente controlado, possui um recurso de substituição manual integrado e opera, de maneira confiável, em todos os tipos de clima para ajudar as equipes de emergência a realizar o seu trabalho em segurança.

Reliability where it is needed most

Comutadores

Os comutadores elétricos geralmente são colocados em locais remotos. É muito importante que a comutação de potência seja executada e confirmada sem falhas. O Electrak HD é ideal para esse tipo de tarefa em condições de alta e baixa temperatura.

Confirmation