Sobre o Electrak HD

Como a Thomson desenvolveu um atuador linear de classe mundial

  1. Comece com o eficiente e comprovador atuador linear elétrico Electrak®.
  2. Adicione controles integrados modernos, feedback, barramento CANopen/SAE J1939 e elimine a necessidade de controles independentes.
  3. Melhore a potência, aumente os comprimentos de curso, reduza o consumo de corrente.
  4. Projete tudo isso em um envelope compacto com as melhores proteções ambientais disponíveis no mercado atualmente.

Passe o mouse por cima dos recursos para destacá-los no gráfico abaixo.

  • Sistema de controle modular Electrak (EMCS)
    • Pacote de monitoramento Electrak (padrão)
    • Opção de saída de indicação de fim de curso
    • Opção de comutação do motor de sinal de baixo nível
    • Opção de controle de barramento CANopen/SAE J1939
    • Interruptores de limite programáveis e seguidor de sinal
  • Comutadores de limite de fim de curso integrados
  • Ranhuras de montagem para comutadores de limite externos
  • Opções de saída analógica e digital

Electrak® HD – Mais inteligente, mais potente e maior

Além dos recursos de controle avançado, o Electrak HD oferece uma capacidade de carga 50% mais elevada, comprimentos de curso 60% maiores que os designs anteriores, além de ser mais rápido do que os produtos da concorrência em cargas comparáveis. Este envelope de operação novo e ampliado também abre um leque maior de aplicações hidráulicas para conversões elétricas.

O Electrak HD oferece soluções de design inteligentes, como gerenciamento de cabos embutido, conector integrado e um recurso de substituição manual em cada atuador.

Levando em conta os recursos do Electrak 10, o carro chefe de atuadores por muitas décadas, o Electrak HD oferece controles integrados, maior capacidade de carga (até 10 kN, 2.250 lbs.), cursos maiores (até 1 m, 39 pol) e velocidades mais elevadas.

Saiba mais sobre a tecnologia por trás do atuador linear Electrak HD da Thomson >