Warum Thomson?
Der Electrak HD ist ein neuer elektrischer Linearaktuator, dessen integrierte Elektronik in vielen Fällen separate Steuerungseinheiten überflüssig macht. Seine höhere Leistung (bis zu 16 kN) eröffnet ein deutlich breiteres Anwendungsfeld für den Umstieg von hydraulischer auf elektrische Antriebstechnologie. Damit nicht genug, erfüllt er die strengsten Abnahmekriterien für OEM-Komponenten, einschließlich IP69K.
Wegweisende integrierte Elektronik
Das neue Electrak Modular Control System (EMCS) bildet die Basis für die derzeit beste integrierte Steuerung in elektrischen Linearaktuatoren – inklusive optional eingebauter CAN-Bus-Unterstützung (SAE J1939 und CANopen).
Das mit vielen Funktionen ausgestattete, modulare Design sämtlicher Steuerungs- und Rückmeldeoptionen ist anwenderfreundlich und in einem einzigen, kompakten Gehäuse untergebracht. Es verbessert die Steuermöglichkeiten, spart Platz und senkt die Einbauzeiten sowie Gesamtkosten.
- Die integrierte SAE-J1939- und CANopen-Option erweitert die Steuerbarkeit, kann separate Steuerungen ersetzen und vereinfacht das OEM-Maschinendesign.
- Elektronische Abschaltpunkt-Kalibrierung – für durchgängigen Überlastschutz.
- Konstante Überwachung kritischer Parameter wie Endlage, Spannung, Strom und Temperatur – serienmäßig in allen HD-Aktuatoren.
- Dynamische Bremse – minimiert Nachlaufen an der Endlage zugunsten höherer Wiederholgenauigkeit.
- Optionales Niederstromschalten mit automatischem Ruhemodus senkt Platzbedarf und Kosten, maximiert die Stromkreistrennung.
- Optionales Endlagen-Ausgangssignal zur kundenseitigen Nutzung.
- Optionale benutzerprogrammierbare Endlagenbegrenzungen und Signalabtaster-Funktion für verbesserte Hubweg-Steuerung.
Überlegene Leistung
Dank seiner Kraftreserven und seines längeren Hubs kann der Electrak HD Anwendungen übernehmen, die außerhalb der Reichweite anderer Elektro-Linearaktuatoren liegen.
- Höhere Lastbereiche bis 16 kN – ideal für den Umstieg von Hydraulik auf Elektrik.
- Hublängen bis 1000 mm. / 500 mm bei 16 kN.
- Optimales Design, einschließlich hochwertigem Kugelgewindetrieb, senkt die Stromaufnahme um bis zu 20 %.
Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse
Der Electrak HD hat in zahlreichen Tests bewiesen, dass er die strengsten OEM-Kriterien für mechanische und elektronische Komponenten erfüllt und sogar übertrifft.
- Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak HD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
- Die Betriebstemperaturen reichen von –40 °C bis +85 °C.
- 500 Teststunden im Salzsprühnebel.
- Zertifiziert gemäß CE, RoHS und REACH (EU).
Weitere Standard-Ausstattungsmerkmale
- Integrierte Handhilfsbetätigung.
- Standardmäßig verdrehgeschützte Kolbenstange.
- Integrierter Thermo-Überlastschutz.
- Sicherheitsfangmutter bei Kugelmutterdefekt.
- Flexible Gabelkopf-Optionen vorne und hinten.