Steigern Sie Ihre Maschinenleistung

Wartung und Reparatur durch eine Person

Mit Hilfe von elektrischen Linearaktuatoren gelangt ein einzelner Servicetechniker schnell und sicher an den Motorraum.

Simple-maintenance

Schnellwechsler

Schnellwechsler-Aktuatoren erlauben es dem Fahrer, z.B. eines Radladers, die Anbaugeräte von seinem Sitz aus zu wechseln: für mehr Produktivität und Sicherheit.

Improved worker safety

Nutzfahrzeuge

Garten-, Baustellen- und Versorgungsfahrzeuge müssen eine robuste, effizient gesteuerte Leistung liefern. Der Schutz gegen Umgebungseinflüsse (IP69K), hohe Tragzahlen und die CAN-Bus-Kommunikation (J1939) stehen für diese Leistung.

Rugged performance

Ausrüstung für den Straßenbau

Langer Hub, Schutz gegen raue Umgebungsbedingungen und hohe Traglasten (einschließlich hoher Stoßbelastung durch Windscherung) machen den Electrak HD zur Ideallösung für dieses Straßenbaustellenschild.

Protecting mobile off highway equipment

Ausrüstung von Schienenfahrzeugen

Diese Ausrüstung ist härtesten Bedingungen ausgesetzt. Ob die Betätigung eines Schüttgut-Schiebers oder eines Stromabnehmers – der HD-Aktuator wird trotz extremer Witterungsbedingungen, starker Vibrationen und Hochdruckreinigung klaglos seinen Dienst versehen.

Heavy duty vehicles and equipment

Logistiksysteme

Mit seiner eingebauten J1939 CAN-Bus-Unterstützung erleichtert der Electrak HD den Aufbau intelligenter Logistiksysteme wie des hier abgebildeten Materialtransport-Fahrzeugs.

Logistic Systems

Einsatz- und Rettungsfahrzeuge

Die Lichtmasten an Rettungsfahrzeugen müssen in jeder Situation zuverlässig ausfahrbar sein. Der Electrak HD ist einfach zu steuern, verfügt über eine eingebaute Handhilfsbetätigung und arbeitet unbeirrt bei jedem Wetter – damit die Rettungskräfte sicher ihre Arbeit machen können.

Reliability where it is needed most

Schaltanlagen

Elektrische Schaltanlagen befinden sich häufig an abgelegenen Standorten. Daher muss jeder Schaltvorgang störungsfrei und mit Rückmeldung funktionieren. Der Electrak HD ist für diese Aufgabe prädestiniert – sei es in der Arktis oder in der Wüste.

Confirmation