Über den Electrak HD
So schaffte Thomson einen erstklassigen Linearaktuator
- Ausgangspunkt: der bewährte, hochrobuste Electrak® Elektro-Linearaktuator.
- Ergänzt um modernste integrierte Steuerungen, Positionsgeber und den CANopen/SAE J1939, sodass externe Steuereinheiten überflüssig werden.
- Steigerung der Leistung und Hublängen, Senkung der Stromaufnahme.
- Alles in einem extrem kompakten Gehäuse mit dem besten Schutz gegen Umgebungseinflüsse.
Wegweisende integrierte Steuerung
Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Leistungsmerkmale, um sie in der Schnittzeichnung hervorzuheben.
- Electrak Modular Control System (EMCS)
- Electrak-Überwachungspaket (Standard)
- Endlagen-Ausgangssignal, optional
- Niederstrom-Motorschaltung, optional
- CANopen/SAE J1939-Steuerung, optional
- Synchronization Option
- Programmierbare Endlagenschalter und Signalabtaster
- Eingebaute Endlagenschalter
- Aufnahmenuten für optionale Endlagenschalter
- Analoge & digitale Ausgangsoptionen
Überlegene Leistung
Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Leistungsmerkmale, um sie in der Schnittzeichnung hervorzuheben.
- Modulare Verdrahtung
- Standard-Verdrehschutz
- Statische Lasthaltebremse
- Robustes Zink-Druckgussgehäuse
- Große Adapter-Vielfalt
- Integrierte Handhilfsbetätigung
- Hocheffizienter Kugelgewindetrieb
Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse
Bewegen Sie den Mauszeiger über die einzelnen Leistungsmerkmale, um sie in der Schnittzeichnung hervorzuheben.
- Schutzart IP69K
- Edelstahl-Schubrohr
- 500 Teststunden im Salzsprühnebel
- Großer Betriebstemperatur-Bereich
- Schutzrohr aus harteloxiertem Aluminium
Electrak® HD – intelligenter, stärker, länger
Zusätzlich zu den erweiterten Steuerungsfunktionen verfügt der Electrak HD über 50 % höhere Tragzahlen sowie 60 % größere Hublängen als die Vorgängermodelle – und ist schneller als Wettbewerberprodukte bei vergleichbaren Lasten. Diese erweiterten Leistungsmerkmale eröffnen zudem einen größeren Bereich zur „Elektrifizierung“ hydraulischer Systeme.
Der Electrak HD bietet clevere Designlösungen, wie ein eingebautes Kabelmanagement, einen integrierten Stecker und eine Handhilfsbetätigung an jedem Modell.
Basierend auf der Leistungsfähigkeit des Electrak 10, dem „Arbeitstier“ unter den elektrischen Aktuatoren, bietet der Electrak HD integrierte Steuerfunktionen, höhere Tragzahlen (bis 16 kN), längere Hübe (bis 1 m / 500 mm bei 16 kN) und höhere Verfahrgeschwindigkeiten.
Weiteres zur Technologie, die im Thomson Electrak HD-Linearaktuator steckt >