Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

2CA 부품 번호는 웹을 통해 샤프트를 연결하는 엔드 지지대 이중 샤프트 선형 가이드입니다. 이 설계는 토크를 극대화하고 변형 특성을 크게 개선합니다. 더 많은 강도를 원할 경우 엔드 지지대 응용분야에 사용하십시오.

특징:
  • 슈퍼 스마트 볼 부싱 베어링
  • 연결 웹(함께 용접)을 사용해 빠르고 쉽게 설치할 수 있는 2개의 사전 정렬된 병렬 가이드 레일.
  • 수평 또는 수직 설계
  • 인치 크기
  • 흑색 캐리지 및 엔드 지지대
  • 캐리지의 나사산 장착 구멍
  • 엔드 지지대의 관통형 카운터보어 장착 구멍
구성 요소:
  • (1) 통합형 캐리지
  • (4) 개방형 슈퍼 스마트 볼 부싱 베어링
  • (1) 트윈 샤프트 웹 샤프트
  • (2) 엔드 지지대

2CA. 위 이미지에서 왼쪽에 있는 항목은 가로 구성을 보여주고 오른쪽은 세로 구성을 보여줍니다.

back to top