Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

1CA 및 1PA 부품 번호는 지속 지지대 선형 가이드입니다. 지속 지지대 가이드는 샤프트 편향 문제가 없어 최대(아래쪽 및 측면) 하중 응용분야를 위해 제공됩니다.

특징:
  • 슈퍼 스마트 볼 부싱
  • 가공된 기준 모서리 또는 버트 연결부 정렬 문제 없이 제한 없는 이동 길이가 가능합니다.
  • 부식 방지 버전은 혹독한 환경에서 성능을 향상합니다.
  • 1CA는 인치 크기이고, 1PA는 미터법 크기입니다.
구성 요소:
  • (2) 슈퍼 스마트 개방형 볼 부싱(다음 중 하나)
    • (2) 싱글 필로우 블록
    • (1) 트윈 필로우 블록
  • (1) 샤프트 지지대 레일 어셈블리

위 이미지에서 1CA(인치)는 왼쪽에 있고 오른쪽에는 1PA(미터법)가 있습니다. 둘 다 2개의 싱글 필로우 블록 옵션과 함께 표시되어 있습니다.

1CA 특징:

  • 인치 크기
  • 흑색 필로우 블록 및 레일 지지대
  • 필로우 블록 및 레일 지지대의 관통형 장착 구멍

1PA 특징:

  • 미터법 크기
  • 회색 필로우 블록 및 레일 지지대
  • 필로우 블록의 나사산 장착 구멍
  • 레일 지지대의 관통형 장착 구멍
back to top