Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson은 다양한 사전 조립된 원형 레일 선형 가이드 어셈블리를 제공합니다. 이러한 어셈블리는 별도로 구매할 수 있는 동일한 구성 요소로 제작됩니다. 어셈블리로 판매될 경우 인치 크기 제품의 일부 구성 요소는 흑색 양극 산화 처리되지만 치수 및 성능은 표준 구성 요소와 동일합니다.

선형 가이드의 이점은 다음과 같습니다.
  • 전체 선형 가이드를 지정하는 데 한 개의 부품 번호만 필요합니다. 구성 요소 호환성 또는 구성 요소를 걱정하지 않아도 됩니다.
  • 조립된 상태로 제공되므로 바로 설치할 수 있습니다.

싱글 대 트윈 필로우 블록

정렬을 유지하려면 원형 레일 선형 가이드에 레일당 2개의 부싱이 있어야 합니다. 2개의 부싱이 1개 또는 2개의 필로우 블록에 있을 수 있습니다. 1개의 필로우 블록에 2개의 부싱이 있는 경우 "트윈" 필로우 블록이라고 부릅니다. 필로우 블록당 1개의 부싱이 있는 경우 "싱글" 필로우 블록이라고 부릅니다. 어셈블리는 1개의 트윈 필로우 블록 또는 2개의 싱글 필로우 블록과 함께 사용할 수 있습니다. 이 둘을 비교해 보면 트윈 필로우 블록이 싱글 필로우 블록보다 확실히 더 길기 때문에 어느 것이 트윈 필로우 블록인지 쉽게 알 수 있습니다. 아래 이미지에서 왼쪽은 2개의 싱글 필로우 블록(블록당 1개의 부싱)이고 오른쪽은 1개의 트윈 필로우 블록(블록 내부에 2개의 부싱)입니다.

왼쪽의 싱글 필로우 블록. 오른쪽의 트윈 필로우 블록

제품군

Thomson 원형 레일 선형 가이드 제품 라인은 다음 제품군으로 구성되어 있습니다.
  • 1BA - 엔드 지지대(인치)
  • 1NA - 엔드 지지대(미터법)
  • 1CA - 지속 지지대(인치)
  • 1PA - 지속 지지대(미터법)
  • 1VA - FluoroNyliner 버전(인치)
  • 1DA - 측면 지지대(인치)
  • 2DA - 이중 샤프트(인치)
  • 2CA - 트윈 샤프트 웹(인치)
다음은 일부 특성을 비교하는 차트입니다.

원형 레일 선형 가이드 요약 차트

back to top