Skip to content Skip to navigation

유지관리

Thomson Ball Bushing® 베어링은 달리 명시되지 않은 한 방청유와 함께 제공됩니다. 방청유는 사용에 적합한 윤활유가 아닙니다. 설치 전에 베어링이 제대로 작동하려면 소량의 그리스나 오일이 필요합니다. 어떤 윤활유를 선택할지는 여러 가지 요소에 따라 달라집니다. 일부 지침은 다음과 같습니다.

일반 응용분야 - EP2, 극압 NLGI 2등급 윤활유
식품 등급 응용분야 - Thomson 선형 윤활유(테프론 기반 합성 그리스)

윤활 빈도는 다음에 따라 다릅니다.
  • 듀티 사이클
  • 환경
  • 오염 레벨
  • 최소 1년 또는 100km 이동 거리마다

윤활 방법

back to top