Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

500 시리즈 볼 프로파일 레일은 고품질 베어링 스틸로 제작됩니다. 거의 모든 캐리지, 레일 및 롤링 요소는 완벽히 경화 처리됩니다. 엔드 캡은 니트릴 고무 씰로 마감된 고강도 유리 충전재가 든 나일론으로 제작됩니다. 재료 일관성을 보장해 가장 높은 수준의 품질을 제공할 수 있도로 엄격한 품질 관리를 도입했습니다.

높은 정확도를 요구하는 응용분야에 적합한 정밀 등급

500 시리즈 특징:
  • 더블백 볼 트랙 베어링 배열
  • 강화 나일론 6.6 엔드 캡
  • 세로 씰
  • 정확도 등급: (어셈블리 공차)
    • H - 높은 등급(±50μm)
    • P - 정밀도 등급 (±20μm)
    • U - 초정밀 등급(±5μm)
  • 예압 옵션: (캐리지 동적 하중 "C")
    • 0 - 간격
    • 1 - 0.03 C
    • 2 - 0.08 C
    • 3 - 0.13 C
  • 크기(mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 35
    • 45
  • 고급 분쇄 및 펴기 기술, 탁월한 레일 진직도 제공
  • 최적화된 사다리꼴 프로파일
    • 높은 강도
    • 단일 캐리지 적용
  • 사용자 정의 인서트 몰딩 재순환 경로로 최적화된 볼 경로
    • 주행 평활도
    • 낮은 소음
    • 낮은 마찰
  • 내부 그리스 포켓으로 베어링 수명 연장
  • 캐리지는 시스템 정확도 저하 없이 정확도 등급이 동일한 모든 레일에서 주행할 수 있음
캐리지 구성
  • A - 표준
  • B - 표준 긺
  • C - 좁음
  • D - 좁고 긺
  • E - 좁고 높음
  • F - 좁고 길고 높음
  • G - 좁고 짧음

윤활 주입구 위치

500 볼 캐리지는 엔드당 4개의 윤활 주입구 위치가 있음
  • 캡으로 중앙에 연결됨
  • 측면 주입구는 밀폐되어 있으며 간단한 수정을 통해 열 수 있음
  • 상부에 작은 구멍을 드릴링하고 O-링을 적용해야 함

윤활 주입구 위치

레일 스타일

사용 가능한 레일 스타일은 다음과 같습니다.
A – 상단 볼트(표준)
U – 하단에서 볼트 조임
C – 커버 스트립이 있는 상단 볼트

연결 없이 최대 6m의 레일을 사용할 수 있음 연결부 없이 길이를 무제한으로 늘릴 수 있습니다.

레일 스타일 A, U 및 C(왼쪽에서 오른쪽)


캐리지 액세서리

표준 캐리지는 저마찰 이중 립 씰 및 세로 측면 씰과 함께 제공됨
옵션 캐리지 액세서리:
  • L - 윤활유 블록(531LL) 이 기사에서 자기 윤활에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
  • V - Viton® 와이퍼(531VR)
  • Z - 금속 스크래퍼(531ZZ)
  • N - 오일 저장 장치(531OW)
  • K - 낮은 항력 씰(531K)
  • C - 벨로우 클립(531CC)
캐리지 액세서리는 기존 엔드 캡에 쌓을 수 있도록 설계되었습니다. 더 긴 스크류는 액세서리와 함께 제공됩니다(개별적으로 주문한 경우).

기타 액세서리

  • 벨로우
    • BB - 벨로우, 편평형
    • BC - 벨로우, 고압축
    • BW - 벨로우, 워크온
  • HB - 황동 레일 플러그
  • HS - 스테인리스 스틸 플러그
  • HP - 플라스틱 레일 플러그
  • MT - 어셈블리 도구
  • RT - 레일 테이프

모듈형 액세서리 분해도

back to top