Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

500 시리즈 롤러 프로파일 레일은 동등한 수준의 베어링을 앞뒤가 맞닿도록 배열함으로써 강도를 갖췄습니다. 잘못된 정렬이 존재하는 경우 롤러 에지 하중을 방지할 수 있도록 크라운 처리된 특수 롤러로 보완할 수 있습니다. 그러면 볼 캐리지 또는 양면 롤러 베어링 배열에 비해 하중이 증가하면서 탄성 변형이 더 낮아집니다. 롤러 게이지는 롤러 길이 전체에서 접촉면이 늘어나면 볼 프로파일 레일에 비해 하중 지지력이 증가합니다.

높은 정확도를 요구하는 고하중 응용분야에 적합한 정밀 등급


500 시리즈 롤러 특징:
  • 더블백 롤러 트랙 배열
  • 강화 나일론 6.6 엔드 캡
  • 표준 엔드 씰과 세로 씰이 오염 보호를 제공함
  • 정확도 등급: (어셈블리 공차)
    • P - 정밀도 등급(±20μm)
    • S - 극정밀 등급(±10μm)
    • U - 초정밀 등급(±5μm)
  • 예압 옵션: (캐리지 동적 하중 "C")
    • 1 – 0.03C
    • 2 – 0.08C
    • 3 – 0.13C
  • 크기(mm):
    • 25
    • 35
    • 45
    • 55
    • 65
고급 분쇄 및 펴기 기술
  • 뛰어난 레일 진직도
사용자 정의 인서트 몰딩 재순환 경로로 최적화된 롤러 경로
  • 주행 평활도
  • 낮은 소음
상호교환성
  • 캐리지는 시스템 정확도 저하 없이 정확도 등급이 동일한 모든 레일에서 주행할 수 있음
크라운 처리된 특수 롤러 프로파일
  • 업계 최고의 하중 용량
  • 롤러 에지 하중 방지
  • 최소 롤러 마찰
캐리지 구성
  • A - 표준
  • B - 표준 긺
  • C - 좁음
  • D - 좁고 긺

윤활 주입구 위치

500 롤러 캐리지는 측면당 6개의 윤활 주입구 위치가 기본으로 제공됨
  • 파이프 플러그로 연결한 중앙 윤활
  • 측면 주입구와 오프셋은 탭핑되었지만 밀폐되어 있으며 간단한 수정을 통해 열 수 있음
  • 상부에 작은 구멍을 드릴링하고 O-링을 적용해야 함

윤활 주입구 위치

레일 스타일

사용 가능한 레일 스타일은 다음과 같습니다.
  • A – 상단 볼트(표준)
  • U – 하단에서 볼트 조임
  • C – 커버 스트립이 있는 상단 볼트
레일 길이
  • 최대 6m 길이 사용 가능

레일 스타일 A, U 및 C(왼쪽에서 오른쪽)

캐리지 액세서리

표준 캐리지는 저마찰 이중 립 씰 및 세로 측면 씰과 함께 제공됨
옵션 캐리지 액세서리:
  • V - Viton® 와이퍼(532VR)
  • Z - 금속 스크래퍼(532ZZ)
  • N - 오일 저장 장치(532OW)
  • C - 벨로우 클립(531CC)
기타 액세서리
  • 스테인리스 스틸 레일 플러그(532 HS)
  • 황동 레일 플러그(532 HB)
  • 마일라 테이프(532 RT)
  • 하단 레일에서 볼트 조임(522 U형)

모듈형 액세서리 분해도

back to top