Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

400 시리즈는 비용에 민감한 응용분야에 이상적인 운송 등급 프로파일 레일 솔루션이며 산업 표준 엔벨로프 및 구멍 패턴을 통해 드롭인을 대체하도록 설계되었습니다. 케이지형 및 비케이지형 캐리지는 동일한 레일 설계를 사용합니다. 두 캐리지 유형에 하나의 레일 유형만 확보하면 되므로 재고를 효율적으로 사용할 수 있습니다.

400 시리즈 특징:
  • 45° 양면 볼 트랙 베어링 배열
  • 케이지형 및 비케이지형 캐리지는 동일한 레일 디자인을 활용함
  • 폴리머 볼 리턴 시스템
  • 표준 엔드 씰과 세로 씰이 오염 보호를 제공함
  • 윤활 채널이 개별 볼 트랙에 직접 그리스를 도포함
  • 정확도 등급: (어셈블리 공차)
    • N - 일반 등급(±100μm)
    • H - 높은 등급(±40μm)
  • 예압 옵션: (캐리지 동적 하중 "C")
    • 0 - 간격
    • 1 - 0.03 C
  • 크기(mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
    • 55
캐리지 구성
  • A - 표준
  • B - 표준 긺
  • C - 좁음
  • D - 좁고 긺
  • E - 좁고 높음
  • F - 좁고 길고 높음
  • G - 좁고 짧음
  • K - 좁고 콤팩트함

레일 스타일

사용 가능한 레일 스타일은 다음과 같습니다.
  • A – 상단 볼트(표준)
  • U – 하단에서 볼트 조임
연결부 없이 최대 4m 길이의 레일을 사용할 수 있습니다. 연결부 없이 길이를 무제한으로 늘릴 수 있습니다.


레일 스타일 A 및 U(왼쪽에서 오른쪽)

캐리지 액세서리

표준 캐리지는 저마찰 이중 립 씰 및 세로 측면 씰과 함께 제공됨

옵션 액세서리:
WR – 추가 고무 와이퍼
ZZ - 금속 스크래퍼
OW - 오일 저장 장치
K - 낮은 항력 씰

액세서리는 기존 엔드 캡에 쌓을 수 있도록 설계되었음

캐리지 액세서리

케이지형 볼 옵션

케이지형 볼 옵션은 볼과 함께 볼 트랙을 순환하는 유연한 폴리머 체인에 캡슐화된 볼을 특징으로 합니다. 케이지형 볼 옵션이 있는 캐리지는 표준 캐리지와 동일한 레일을 활용합니다. 케이지형 볼을 사용할 경우 다음과 같은 여러 가지 이점을 얻을 수 있습니다.
  • 6dB까지 소음 감소
  • 주행 평활도가 표준 캐리지에 비해 30% 이상 증가
  • 윤활이 볼 순환에 더 잘 포함됨

케이지형 볼 옵션

back to top