Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson 프로파일 레일 라인은 다음 제품군으로 구성되어 있습니다.
  • 500 시리즈 볼
  • 400 시리즈
  • MicroGuide®
  • T-시리즈
  • 500 시리즈 롤러
다음은 각 제품의 몇 가지 간략한 특징입니다. 자세한 내용은 제품 관련 페이지를 참조하십시오.

500 시리즈 볼

500 시리즈 볼 특징:
  • 더블백 볼 트랙 배열
  • 정확도 레벨: 4(최대 ±5μm)
  • 레일 장착 옵션: 3
  • 캐리지 스타일: 7
  • 최대 6m 길이
  • 예압 옵션: 간격, 0.03 C, 0.08C 및 0.13 C
  • 크기(mm): 15, 20, 25, 35, 45
  • 레일에서 캐리지를 제거하면 볼이 고정되지 않음
높은 정확도 또는 모멘트 하중이 필요한 응용분야에서 고려할 수 있습니다.

400 시리즈

400 시리즈 특징:
  • 양면 볼 트랙 배열
  • 정확도 레벨: 2(최대 ±40μm)
  • 레일 장착 옵션: 3
  • 캐리지 스타일: 11
  • 최대 4m 길이
  • 예압 옵션: 간격 및 0.03 C
  • 크기(mm): 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55
  • 레일에서 캐리지를 제거하면 볼이 고정되지 않음
운송 또는 비용에 민감한 응용분야에서 고려할 수 있습니다.

MicroGuide

MicroGuide 특징:
  • 고딕 아치 볼 트랙
  • 440 스테인리스 스틸 구조
  • 정확도 레벨: 3(최대 ±10μm)
  • 레일 장착 옵션: 1(상단 볼트)
  • 캐리지 스타일: 2
  • 최대 1.03m 길이
  • 예압 옵션: 간격 및 C1
  • 크기(mm): 5, 7, 9, 12, 15
  • 캐리지와 레일은 일치하는 세트임
  • 레일에서 캐리지를 제거하면 볼이 고정되지 않음
높은 정확도와 더 작은 크기가 필요한 응용분야에서 고려할 수 있습니다.

T-시리즈

T-시리즈 특징:
  • 양면 볼 트랙 배열
  • 경화 스틸 볼 경로 인서트를 사용하는 알루미늄 레일 및 캐리지
  • 정확도 레벨: 1
  • 레일 장착 옵션: 1(상단 볼트)
  • 캐리지 스타일: 4
  • 최대 3m 길이
  • 예압 옵션: 0(간격만)
  • 크기(mm): 20, 25, 35
  • 어셈블리로만 판매됨
  • 레일에서 캐리지를 제거하면 볼이 고정되지 않음
어셈블리의 무게 또는 관성이 중요한 응용분야에서 고려할 수 있습니다.

500 시리즈 롤러 특징:

500 시리즈 롤러 특징:
  • 더블백 롤러 트랙 배열
  • 정확도 레벨: 4(최대 ±5μm)
  • 레일 장착 옵션: 3
  • 캐리지 스타일: 4
  • 최대 6m 길이
  • 예압 옵션: 간격, 0.03 C, 0.08C 및 0.13 C
  • 크기(mm): 25, 35, 45, 55, 65
  • 레일에서 제거할 경우 롤러가 캐리지에 고정됨
고하중 및 고정확도 응용분야에 고려할 수 있습니다.
back to top