Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


T 시리즈 예

T 시리즈(모터 없는 ECT)

특징:
  • RediMount™ 모터 장착 어댑터 키트 기본 제공
  • 압출 성형 양극 산화 처리 알루미늄 커버 튜브
  • 양극 산화 처리 알루미늄 하우징
  • 하드 크롬 도금 스틸 확장 튜브
  • 모든 방향으로 설치할 수 있음
  • 볼 스크류 드라이브
  • 슬라이드 가이드
  • 최대 하중 60000N
  • P65 보호 등급
  • 세척 보호 버전
  • 유압 실린더에 따른 장착 액세서리
사용 가능한 크기:
  • T60
  • T90
  • T130

특성 표

T-슬롯

T60, T90, T130 모델에는 전체 프로파일을 따라 작동하는 T-슬롯이 있습니다. T60에는 2개의 T-슬롯(한쪽당 한 개)이 있고 다른 모델에는 4개(한쪽당 2개)가 있습니다. 적합한 T-슬롯 볼트를 사용할 수 있습니다.

T-슬롯 세부사항

back to top