Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

PC 시리즈

특징:
  • 병렬 또는 인라인 스타일
  • 스테인레스 스틸 확장 튜브
  • 볼 스크류 드라이브
  • IP65 표준
  • 최대 스트로크 1200mm
  • 최대 하중 지지력 6,000N
  • 모터 미포함
  • RediMount™ 모터 장착 키트와 함께 제공됨
사용 가능한 크기:
  • PC25
  • PC32
  • PC40

특성 표


PC 시리즈 단면도

다이어그램에 레이블이 지정된 구성 요소:
1. 고정밀 볼 너트
2. 볼 너트 캐리어
3. 단일점 윤활
4. 스테인리스 스틸 확장 튜브
5. 대형 직경 스크류
6. 매끄러운 외부 프로파일
7. 확장 튜브 씰
8. 스테인리스 스틸 메일 로드 어댑터


PC 시리즈 모터 장착

다이어그램에 레이블이 지정된 구성 요소:
9. RediMount 모터 플랜지
10. 유연한 대형 커플링
11. 씰링 플러그
12. 광폭 동기식 벨트
13. 클램핑 요소
14. 스트래들 장착 풀리 베어링
15. 대형 하우징
back to top