Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


다양한 ECT 구동기

ECT 시리즈

특징:
  • 압출 성형 양극 산화 처리 알루미늄 커버 튜브
  • 양극 산화 처리 알루미늄 하우징
  • 하드 크롬 도금 스틸 확장 튜브
  • 모든 방향으로 설치할 수 있음
  • 볼 스크류 드라이브
  • 슬라이드 가이드
  • 최대 하중 38000N
  • 비동기식 3상 AC 모터 또는 브러시리스 AC 서보 모터
  • 병렬 또는 인라인 모터
  • 벨트 기어, 유성 기어 또는 직접 드라이브
  • IP65 표준
  • 다양한 옵션 및 액세서리
  • 세척 보호 버전
  • 사용 가능한 유압 실린더 표준에 따른 장착 액세서리
사용 가능한 크기:
  • ECT90
  • ECT130

특성 표

T-슬롯

ECT 모델에는 슬라이드의 전체 길이를 따라 작동하는 4개의 T-슬롯(한쪽당 2개)이 있습니다. T-슬롯 치수에 대한 자세한 내용은 아래 다이어그램을 참조하십시오.

T-슬롯 볼트도 제공됩니다.

T-슬롯 세부사항

back to top