Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

ECT 및 T 시리즈 제품 라인에는 여러 가지 장착, 피드백 및 드라이브 액세서리가 있습니다.

장착 액세서리

정밀 선형 구동기를 장착하려면 적합한 장착 및 어댑터 옵션을 선택해야 합니다. 여러 가지 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 그러나 ECT 및 T 구동기는 사용할 수 있는 장착 구멍 및 T-슬롯이 기본 제공됩니다.

사용 가능한 장착 액세서리는 다음과 같습니다.
  • 장착 피트(T90/ECT90 및 T130/ECT130)
  • T-슬롯 장착 클램프(T-60만 해당)
  • 트러니언 키트
  • 구형 연결부 어댑터
  • 플랜지
트러니언 키트
고객이 프로파일을 따르는 위치를 자유롭게 조정할 수 있습니다. 트러니언 브래킷 키트는 T60에 별도로 사용할 수 있습니다.

트러니언 액세서리는 출고 시 장치에 장착되거나 별도로 주문해서 나중에 추가할 수 있습니다. 별도로 주문할 경우 트러니언을 장치에 장착하는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다.


트러니언

구형 연결부 어댑터
구형 연결부 옵션은 출고 시 장치에 장착되거나 별도로 주문할 수 있습니다. 별도로 주문할 경우 구형 연결부를 장치에 장착하는 데 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. M형 연결부에는 그리스 니플이 포함되어 있습니다.

참고: 구형 연결부를 별도로 주문할 경우 확장 튜브 끝에 장착할 수 있는 외부 나사산 어댑터가 있는지 확인하십시오.

구형 연결부

피드백 액세서리 - 자기 센서

정밀 선형 구동기에 사용되는 자기 센서는 플라스틱 하우징에 주조된 리드 스위치로 구성됩니다. 구동기에는 확장 튜브와 함께 앞뒤로 이동하는 자석이 장착되어 있습니다. 자석이 커버 튜브의 외부에 장착된 자기 센서를 트리거합니다. 센서는 정상 열림 및 정상 닫힘 버전으로 제공됩니다.

자기 센서는 유닛의 프로파일 양쪽에 있는 센서 슬롯에 직접 장착되며, 추가 장착 브래킷이 필요하지 않습니다. 이 센서는 2개의 M3 크기 잠금 스크류로 제자리에 고정됩니다.

드라이브 액세서리(T 시리즈)

T 시리즈(모터가 없는 유닛), 몇 가지 드라이브 액세서리를 사용할 수 있습니다.
  • 웜 기어 드라이브
  • 어댑터 플랜지
  • 벨트 기어
벨트 기어
벨트 기어는 직경이 서로 다른 2개의 풀리 휠 사이에서 작동하는 티이밍 벨트로 구성됩니다. 직경 차이에 따라 기어비가 결정됩니다. 벨트 기어는 조용하고 중간 정도의 정확도를 제공하며 유지관리가 필요하지 않습니다. 그러나 벨트는 과부하 조건에서의 파손에 취약합니다.
back to top