Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

MLS는 회전 스크류 구동기입니다.

모터에 스크류를 연결하는 방법

모터를 리드 스크류에 고정하려면 일반적으로 (A) 커플링 어셈블리, (B) 카운터보어 압입 프레스핏 또는 (C) 중공 샤프트 압입 프레스핏이 필요합니다. 조립 공정은 접착제 또는 용접 사용을 수반할 수 있습니다. 이러한 모든 솔루션으로 리드 스크류를 교체하거나 유지관리를 수행하기는 어렵거나 불가능합니다. Thomson은 단일 유지 패스너만 필요한 (D) 특허 받은 테이퍼락 커플링으로 이 문제를 해결했습니다.

스크류 장착

테이퍼락 설계

회전 스크류 디자인은 Thomson의 특허 받은 테이퍼락 설계를 사용하여 리드 스크류를 모터 샤프트에 연결한 것이 특징입니다. 테이퍼락 설계를 사용하면 고객이 유닛을 공장으로 돌려 보내지 않고도 모터의 스크류를 교체할 수 있습니다.

테이퍼락 설계

다음 비디오는 Thomson 테아퍼락을 제거하고 다시 조립하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다.

Thomson 테이퍼락


추가 읽기 자료

테이퍼락의 이점에 대한 추가 정보를 확인하려면 여기에 링크된 "리드 스크류 모터 연결 방법이 중요한 이유" 기사를 읽으십시오.
back to top