Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


스테퍼 모터 선형 구동기 라인

Thomson 스테퍼 모터 선형 구동기는 다음 제품군으로 구성됩니다.
  • 전동식 리드 스크류 - 회전 스크류(MLS)
  • 전동식 리드 스크류 - 회전 너트(MLN)
  • 전동식 리드 스크류 - 구동기(MLA)

MLS, MLN, MLA

회전 스크류(MLS)
회전 스크류(MLS) 구성은 리드 스크류가 스테퍼 모터 샤프트에 직접 연결되어 있어 모터가 구동되면 리드 스크류가 회전하여 리드 너트가 리드 스크류 전체에서 축 방향으로 이동합니다. 모션이 발생하려면 리드 너트의 외부 유도 기능이 필요합니다.

회전 너트(MLN)
회전 너트(MLN) 구성은 리드 너트가 모터 샤프트에 직접 통합되어 있으므로 리드 너트가 회전하면 리드 스크류가 모터를 드나들며 작동합니다. 모션이 발생하려면 리드 스크류의 외부 유도 기능이 필요합니다.

구동기(MLA)
구동기(MLA) 구성은 리드 너트에 유도 기능을 제공하는 구성 요소가 추가돤 MLS-스타일 어셈블리이며 외부 오염에 대한 장벽 역할을 합니다. MLS 어셈블리와 달리 MLA 어셈블리는 모션이 발생하기 위해 리드 너트의 외부 유도 기능이 필요하지 않습니다.
back to top