Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

RoundWay 선형 베어링은 재순환 롤러 베어링으로 자동 정렬 기능이 있어 고하중, 대규모 응용분야에 사용할 수 있습니다. RoundWay 선형 베어링은 먼지 또는 잔해물로 오염된 환경에 적합하며 경화 선형 샤프트에서 작동할 수 있도록 제작되었습니다.

성능 이점:
  • 사이에 틈이 있는 샤프트에서 작동 가능
  • 오염이 심한 표면에서 사용 가능
  • 높은 하중 지지력
  • 견고한 디자인으로 높은 정확도를 제공하는 동시에 높은 충격 하중을 견딜 수 있음
  • 자동 정렬 기능

사용 가능한 크기:
  • 인치: 1/2"~4.0"
  • 하중 지지력: 970~70,000lbs.

지지 레일 어셈블리에 표시된 V-Style RoundWay®

RoundWay 선형 롤러 베어링은 다음 4가지 기본 부품으로 구성됩니다.
  • 베어링 레이스
  • 롤러 어셈블리
  • 편심 트러니언 핀
  • 장착 블록

RoundWay 선형 롤러 베어링은 오목한 롤러의 트레인에서 롤링하며, 경화 선형 샤프트 위에서 움직입니다. 무거운 하중으로 인한 편향을 방지하기 위해 샤프트의 밑면을 지지해야 합니다.

RoundWay는 일반적으로 캐리지의 밑면에 장착됩니다. 편심 트러니언 핀을 회전시켜 RoundWay의 높이를 조정해 캐리지 밑 표면의 차이를 보상하고 구성 요소 간에 공차가 축적되는 것을 없앨 수 있습니다. 트러니언 핀 끝의 "점"은 편심의 "높음" 지점을 나타냅니다.

S-스타일 RoundWay® 부품에 레이블이 지정되었습니다.

하중 지지력
RoundWay 베어링에는 해당 크기에 대한 정격 고하중이 있습니다. 기존 선형 Ball Bushing® 베어링 하중 지지력의 최대 20배입니다.

다양한 베어링 동적 지지력

이동 속도
RoundWay는 최대 30.5m/s(100ft/s)의 속도로 작동할 수 있습니다.

최대 베어링 속도


RoundWay

back to top