Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Thomson 볼 부싱 베어링 라인은 다음과 같은 제품군으로 구성되어 있습니다.
  • 슈퍼 스마트 볼 부싱 베어링
  • 슈퍼 볼 부싱 베어링
  • 정밀 볼 부싱 베어링
    • "A" 베어링
    • MultiTrac(MAM)
    • 다이 세트
    • 초소형 기기

슈퍼 스마트

슈퍼 스마트는 Thomson의 베어링 중에서 크기당 하중 지지력이 가장 높으며 최고의 자동 정렬 Ball Bushing® 베어링입니다. 슈퍼 스마트 베어링은 볼 정합 홈이 있는 이중 트랙 플로팅 베어링 플레이트를 제공합니다. 플로팅 베어링 플레이트는 볼 트랙 사이의 하중 분산을 최적화하며 전체 길이에서 볼의 하중을 균일하게 해줍니다. 플로팅 플레이트는 최대 ½°의 범용 자동 정렬을 지원합니다.

마모에 강한 경량 가공 폴리머 리테이너와 외부 슬리브는 관성과 소음을 줄여줍니다. 이중 립 통합 와이퍼(옵션)는 윤활을 유지하면서 오염물을 차단합니다.

슈퍼 스마트 디자인은 "A" 베어링보다 6배 더 많은 하중 지지력과 산업 표준 슈퍼 베어링보다 2배 더 많은 하중 지지력을 제공합니다.

사용 가능한 크기:
인치: ½"~1.5"(흑색)
미터법: 16mm~40mm(파란색 EU 표준 또는 흰색 JIS)
하중 지지력: 265~3880lbs.

슈퍼

Super Ball Bushing® 베어링은 슈퍼 스마트와 비슷한 플로팅 베어링 플레이트를 제공하지만 플로팅 베어링 플레이트당 홈이 한 개뿐입니다. 플로팅 플레이트는 최대 ½°까지 자동 정렬을 할 수 있습니다.

슈퍼 선형 베어링을 위한 씰 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 씰은 선형 베어링의 길이를 늘립니다. 슈퍼 필로우 블록은 블록의 길이를 늘리지 않고 씰링 보호를 기본으로 제공합니다.

슈퍼 디자인은 "A" 베어링보다 3배 더 많은 하중 지지력을 제공합니다(슈퍼 스마트 지지력의 1/2).

사용 가능한 크기:
인치: ½"~2.0"
미터법: 3mm~50mm
하중 지지력: 10~3000lbs.

"A" 베어링

이 스틸 슬리브 마찰 감소 재순환 Ball Bushing® 베어링은 반발력이 ~100x이므로 일반적인 접촉식 베어링에 비해 매우 낮은 반발력을 제공합니다. "A" 베어링 – 모든 스틸은 최대 315°C/600°F로 작동합니다. 3가지 정밀도 등급을 사용할 수 있습니다(A, XA, B). 대부분의 크기에서 부식 방지 옵션을 사용할 수 있습니다. 씰도 사용할 수 있지만 온도 등급이 121°C/250°F로 낮아집니다.

슈퍼 스마트 및 슈퍼 선형 베어링과 달리, "A" 베어링에는 자동 정렬 기능이 없습니다.

사용 가능한 크기:
인치: 1/4"~4.0"
하중 지지력: 19~5000lbs.

다이 세트

"A" 베어링과 비슷한 100% 스틸의 견고한 구조로 되어 있지만 하우징은 포스트 펀치 프레스에 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. "예압" 핏은 제로 간격을 제공합니다(클래스 D 샤프팅 사용). 폐쇄형 스타일에만 사용할 수 있습니다. 장착 스크류와 클램프가 포함되어 있습니다. 스크류와 클램프의 수량은 크기에 따라 다릅니다.
  • 크기 16(직경 1")의 경우 2개
  • 크기 20 및 24(직경 1.25" 및 1.5")의 경우 3개
  • 크기 32(직경 2")의 경우 4개
슈퍼 스마트 및 슈퍼 선형 베어링과 달리, 다이 세트 베어링에는 자동 정렬 기능이 없습니다.

사용 가능한 크기:
인치: 1.0"~2.0",
하중 지지력: 350~770lbs

MultiTrac(MAM)

MAM 베어링은 편향을 최소화하는 견고한 디자인입니다. MAM은 비슷한 크기의 "A" 베어링보다 하중 지지력이 2배 더 높습니다. 어떤 면에서 "A" 베어링과 비슷한 MAM은 폴리머 리테이너를 활용한다는 점에서 다릅니다. 따라서 관성과 소음이 줄어들지만 최대 온도를 85°C/185°F로 제한합니다. 부식 방지 옵션을 사용할 수 있습니다.

슈퍼 스마트 및 슈퍼 선형 베어링과 달리, MAM 베어링에는 자동 정렬 기능이 없습니다.

사용 가능한 크기:
미터법: 8mm~40mm
하중 지지력: 180~4200N
back to top