Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

필로우 블록은 다양한 구성으로 제공됩니다.
  • 개방형 또는 폐쇄형
  • 싱글 또는 트윈
  • 조정 가능 또는 조정 불가능
  • 표준 또는 플랜지
모든 필로우 블록에는 부싱이 설치되어 제공됩니다. 모든 필로우 블록은 달리 명시되지 않는 한 와이퍼와 함께 제공됩니다.

자세한 내용을 확인하려면 아래 비디오를 시청하거나 다음 텍스트를 끝까지 읽으십시오.

다양한 유형의 필로우 블록.



개방형과 폐쇄형 비교

개방형 필로우 블록은 지속 지지대 샤프트와 함께 사용되는 반면, 폐쇄형 필로우 블록은 엔드 지지대 응용분야에 사용됩니다.
엔드 지지대에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
지속 서프트에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.


싱글 대 트윈

모든 필로우 블록에는 부싱이 설치되어 제공됩니다. 싱글 필로우 블록은 하나의 부싱을 포함하는 반면 트윈 필로우 블록은 더 길며 두 개의 부싱을 포함합니다.

조정 가능과 조정 불가능 비교

필로우 블록은 조정 가능한 하우징 또는 조정 불가능한 하우징과 함께 사용할 수도 있습니다. 조정 가능한 필로우 블록에는 조정 스크류 하나가 있고, 트윈 필로우 블록에는 조정 스크류 여러 개가 있어 샤프트와 부싱 사이의 레이디얼 플레이를 조정할 수 있습니다.


표준 대 플랜지

표준 필로우 블록은 샤프트와 평행을 이루는 장착 표면에 장착할 수 있습니다. 플랜지 필로우 블록의 경우, 장착 표면이 샤프트에 수직인 경우에도 사용할 수 있습니다. 플랜지 필로우 블록은 조정 불가능한 폐쇄형 스타일로만 제공됩니다.

일부 예외를 제외하고 대부분의 구성을 결합할 수 있습니다. 예를 들어, 폐쇄형, 트윈, 조정 가능한 표준 장착을 사용할 수 있습니다.



back to top