Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

일부 응용분야에서는 플레인 부싱이 필요합니다. 여기에는 종종 오염된 응용분야 또는 세척, 수중 또는 식품 등급 응용분야가 포함됩니다. FluoroNyliner는 자기 윤활, 낮은 마찰, 매끄러운 모션을 제공하는 플레인 부싱(볼 베어링 없음)입니다. FluoroNyliner는 316 시리즈 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 샤프트와 같은 부드러운 샤프트 재료에 사용할 수 있습니다.

FluoroNyliner의 표준 및 식품 등급 버전이 제공됩니다.

표준 FluoroNyliner

표준 FluoroNyliner에는 자기 윤활 복합 베어링 라이너(TEP 950)를 사용하는 알루미늄 슬리브가 있습니다. 자동 정렬 버전을 사용할 수 있습니다.

사용 가능한 크기:
  • 인치: 1/4"~2.0"
  • 하중 지지력: 300~12,500lbs

식품 등급 FluoroNyliner

식품 등급 FluoroNyliner는 식품 가공, 제약 및 의료 응용분야에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 부식 방지 슬리브는 303 스테인리스 스틸로 제작되며, 자기 윤활 라이너는 FDA 및 USDA 요구사항을 준수합니다. 베어링은 볼 베어링을 활용하지 않으므로 316 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 샤프트와 같은 부드러운 샤프트에서 작동할 수 있어 식품 등급 FluoroNyliner가 세척 응용분야에서 탁월한 성능을 발휘하게 합니다.

사용 가능한 크기:
  • 인치: 3/8"~1.5"
  • 하중 지지력: 500~7,000lbs.

표준 FluoroNyliner 예


식품 등급 FluoroNyliner 예

back to top