Verbesserung Ihrer Lebensqualität
Vermutlich profitieren Sie jeden Tag von einer Funktion der Gebäudeautomation, die smarte Aktorik nutzt. Zu Hause auf der Terrasse, im Büro, im Fitnessstudio, während Ihrer Mittagspause oder beim Arzt: überall machen smarte Aktuatoren Ihr Leben einfacher, komfortabler oder schlicht ein wenig besser.
Terrassendächer Zum Öffnen anklicken
- Automatische Dachsysteme bieten den Komfort per Knopfdruck auf- und zufahrbare Jalousien an einer Außenpergola.
- Der leise und leistungsstarke WhisperTrak™ Aktuator erlaubt die Steuerung mit vielfältigen elektronischen Rückführungsoptionen.
- Stressfreie Aktorik ersetzt die manuelle Bedienung.
Küchenausrüstung Zum Öffnen anklicken
- Smarte Aktuatoren von Thomson statten Kücheneinrichtungen mit besserer Steuerbarkeit aus.
- OEMs erhalten eine elektromechanische Lösung, die sauberer und effizienter arbeitet als die meisten pneumatischen und hydraulischen Alternativen.
- Die Aktuatoren lassen sich ohne komplizierte Steuereinheit in die Anwendung einbinden.
Müllpressen und Recycling-Behälter Zum Öffnen anklicken
- Hauptsächlich in Großküchen, Bäckereien, Läden, Restaurants und Lagerhäusern genutzt.
- Arbeiten wird mit elektrischer Aktorik deutlich leiser und einfacher.
Treppenlifte Zum Öffnen anklicken
- Typischerweise in Wohnungen oder Büros eingesetzt, wo Strom die einzige verfügbare Energiequelle darstellt.
- Je nach Typ und Konfiguration sind smarte Aktuatoren ideal für viele Liftfunktionen geeignet.
- Beispiele sind Sitznivellierung, Kippen der Sitzfläche und Fußablage, Ein- und Ausfahren der Schiene am Ende der Treppe.