Wo kann smarte Aktorik den entscheidenden Unterschied ausmachen?
Immer häufiger werden smarte Aktuatoren in Bereichen eingesetzt, die bislang von pneumatischen und hydraulischen Systemen dominiert waren. Zu den Ersten, die elektrische Aktuatoren für erweiterte Steuerungs- und Automatisierungsfunktionen einsetzten, gehörten Hersteller mobiler Arbeitsmaschinen. Aber auch andere Industriebranchen haben mittlerweile die Vorteile smarter Aktorik erkannt.
Fertigungsautomatisierung
- Geringere Umweltgefährdung durch den Wegfall möglicher Hydrauliköl-Undichtigkeiten.
- Bus-Kommunikation, Niederstromschalten, hohe Leistungsdichte in kompakter Bauform, wechselnde Abläufe.
- Mehr Effizienz bei vorbeugenden Wartungsmaßnahmen und reduzierte Stillstandzeiten dank Zustandsüberwachung.
- Weniger Teileausfälle/-verschleiß durch den Wegfall von Hydraulikpumpen, -ventilen und -schläuchen.
- Vereinfachte Steuerung plus Überwachung betriebswichtiger Parameter.
- Kosteneinsparung durch entfallene externe Schalter und Steuerelemente, reduzierte Montagezeiten sowie Stromverbrauch nur unter Last.
- Mehr Flexibilität durch Anpassung der Eingangsparameter bei Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
Bau- und Landmaschinen
- Vereinfachtes, kostengünstigeres Systemdesign dank Integration externer Steuergeräte, reduzierter Verdrahtung und schneller Anbindung an vorhandene Netzwerke.
- Erweiterte Möglichkeit der Bewegungssteuerung über Positionsrückführung und einsatzfertige Optionen zur Bus-Kommunikation.
- Geringere Umweltbelastung, da für den Betrieb keine Fluide, Chemikalien oder Lösungsmittel notwendig sind.
- Robuster, zuverlässiger Betrieb, selbst unter schwierigen Bedingungen dank Thomsons hoher Teststandards.
- Erhöhte Bedienersicherheit, da die meisten Arbeiten von der Fahrerkabine aus erfolgen können.
Materialfluss
- Unbegrenzt viele Bewegungsprofile und benutzerdefinierte Positionierungsmuster dank erweiterter Positionssteuerung und -schaltung.
- Mehr Effizienz für Maschinen und batteriebetriebene Geräte dank höherer Leistungsdichte.
- Geringere Umweltgefährdung durch den Wegfall möglicher Hydrauliköl-Undichtigkeiten.
- Ansteuerung ohne große Netzteile oder Relais.
- Weniger Belastung der Systemakkus und Ladeeinheiten dank integriertem Niederstromschalten, d.h. Ansteuerung über Niederstromsignale.
- Robuster, zuverlässiger Betrieb, selbst unter schwierigen Bedingungen dank Thomsons hoher Teststandards.
- Einfache Installation und Wartung dank schlüsselfertiger Plug & Play-Lösung.
- Bessere Synchronisation mehrerer Aktuatoren, einschließlich Konfiguration von Start-/Stopp-Anweisungen.
Wohnbereich, Büro- und Krankenhausausstattung
- Umstellung von manuell auf elektromechanisch hilft bei höheren Lasten und bietet höhere Ergonomie.
- Kein manuelles Heben bedeutet Zeitersparnis und entlastet Personal wie Patienten.
- Positionen sind programmierbar, z.B. Sitz-und Stehpositionen an Arbeitsplätzen und Schreibtischen.
- Geringere Umweltgefährdung durch den Wegfall möglicher Hydrauliköl-Undichtigkeiten.
- Batteriebetrieb macht die Geräte unabhängig von Wandsteckdosen.
- Energieeinsparungen, da das Halten statischer Lasten stromlos erfolgt.
- Im Vergleich zu anderen mechanischen Lösungen erheblich einfacher in die Gebäudeautomation integrierbar.
- Erhöhte Sicherheit durch miteinander kommunizierende Achsen und Verriegelungsfunktionen.