Smarte Produkte

Aktuatoren
Electrak ®
Originalreihe
Max Jac Aktuator WhisperTrak Aktuator Electrak Throttle Drosselklappen-
aktuator
Electrak HD Aktuator
Original Electrak Actuator Maxjac actuator Whispertrak Actuator Electrak Actuator Electrak HD Actuator
Produkt- eigenschaften Produkt- eigenschaften Produkt- eigenschaften Produkt- eigenschaften Produkt- eigenschaften

Steuerungs- vermögen

Positions- rückführung
analog / digital

JA / NEIN JA / JA JA / JA JA / NEIN JA / JA

Endlagenschutz
Rutschkupplung / ELS

JA / NEIN NEIN / NEIN NEIN / JA JA / JA NEIN / JA

Überlastschutz
Rutschkupplung / ELM

JA / NEIN NEIN / NEIN NEIN / JA JA / JA NEIN / JA

Niederstrom- schalten

NEIN NEIN JA NEIN JA

J1939 CAN-Bus-Kommunikation

NEIN NEIN NEIN JA JA

Betriebsüberwachung
Einfach / EMP

NEIN NEIN JA / NEIN JA / NEIN JA / JA

Nennbelastbarkeit

Schutz gegen Umgebungseinflüsse

Smarte Aktorik – die Funktionen erklärt

Niederstromschalten

Die integrierte Elektronik begrenzt die Stromaufnahme an Schaltern und Kontakten auf maximal 22 mA, was ein einfaches, kostengünstiges Systemdesign ermöglicht. Mit den Niederstromsignalen kann das Schubrohr des Aktuators für einen Sanftanlauf kontrolliert ausgefahren, eingefahren und angehalten werden. Dies verbessert die Sicherheit durch die verminderte Gefahr eines Stromschlags und reduziert die Belastung auf Systembatterien und Ladeeinheiten. Ein automatischer Ruhemodus trägt ebenfalls zur hohen Effizienz bei, indem er den Stromverbrauch im Leerlauf senkt.

Analoge Positionsrückmeldung

Ein hochwertiges Potentiometer mit praktisch unbegrenzter Auflösung und geringem Rauschen liefert ein Spannungs-Rückmeldesignal zur Position und Verfahrrichtung.

Digitale Positionsrückmeldung

Ein Encoder liefert ein- oder zweikanalige Impulsfolgen als Positions- und Geschwindigkeitsrückführung – zur Synchronisierung mittels kundeneigener Steuerung.

Überwachung und Diagnose

Die konstante Überwachung kritischer Parameter wie Spannung, Geschwindigkeit, Kraft und Temperatur schützt Aktuator und Maschine mittels Stoppen der Bewegung außerhalb zulässiger Bereiche. Die Überwachung der Stromstärke schaltet den Aktuator bei Überlast sicher ab und macht eine herkömmliche, geräuschvoll-mechanische Kupplung überflüssig. Einige Aktuatoren verfügen über interne Endlagenschalter, die für einen sanften Betrieb mit einer hohen Wiederholgenauigkeit der Position sorgen und sowohl die angetriebenen Bauteile als auch den Aktuator selbst schützen.

Vereinfachte steuerungstechnische Architekturen

Wird der CAN-Bus genutzt, kann Ihr Steuerungssystem direkt mit den Aktuatoren kommunizieren. Die Installation ist schnell und einfach: Ein zweiadriges Bus- und Stromkabel erweitert das Netzwerk, und schon können CAN-Bus-Geräte angeschlossen werden. Am Ende stehen eine vereinfachte Systemplanung, eine bessere Leistung und Steuerbarkeit sowie gesenkte Installationszeiten und Gesamtkosten.

Fernzugriff und Kommunikationsprotokolle

Aktuatoren mit integrierter Elektronik unterstützen Netzwerkstandards wie J1939. Dieses High-Level-Kommunikationsprotokoll bildet eine standardisierte Struktur der Signalübertragung zur Kommunikation mehrerer Netzwerkknoten unter der Kontrolle eines zentralen elektronischen Steuergeräts. Während J1939 vorwiegend in mobilen Arbeitsmaschinen genutzt wird, kommen Aktuatoren mit Bordelektronik immer häufiger auch in der Produktionstechnik, der Materialhandhabung und anderen Anwendungen vor.

When positioning a sky lift basket, using smart actuators makes it possible to
limit movements and avoid potential dangers.

Bei der Positionierung eines Sky Lift Korb, mit intelligenten Aktoren macht es möglich, Bewegungen zu begrenzen und mögliche Gefahren zu vermeiden.