Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

전제 주문 코드로, 가능성이 가장 높습니다. 일부 재료 또는 옵션은 대량으로만 제공될 수 있습니다.

주문 코드

직경

부품 번호의 직경 필드는 볼의 공칭 직경이며 1개의 정수와 5개의 소수 자리(총 6자리)로 표현됩니다. 예를 들어, ½인치 볼 또는 0.50000인치 직경은 050000로 표현됩니다. 마찬가지로 ¼인치 볼은 025000이 됩니다. 미터법 크기의 볼은 소수 인치 크기로 표현됩니다. 예를 들어, 3.5mm 또는 0.13780인치는 013780이 됩니다.

특정 볼의 직경을 설명하려면 직경과 게이지 번호가 모두 필요합니다.

등급

등급은 볼의 둥글기 또는 구형 편차를 측정한 값입니다.
예를 들어, 등급에 따른 볼의 특성은 다음과 같습니다.
  • 1000은 구형 편차가 0.001이고 로트 직경 변화가 +/-0.001입니다.
  • 5는 구형 편차가 0.000005이고 로트 직경 변화량이 +/-0.000005입니다.
등급 번호가 낮을수록 볼의 둥글기가 커집니다. 즉, 등급 5 볼은 더 둥글고, 해당 볼들은 등급 1000인 볼 보다 동일한 직경 크기에 근접하게 됨을 의미합니다. 등급 5 볼은 등급 1000 볼보다 더 매끄럽습니다.

필요한 등급은 응용분야에 따라 결정됩니다. 고정밀 응용분야에서는 등급이 더 우수한 (번호가 더 낮은) 볼을 사용합니다.

게이지

게이지는 공칭 직경에서 볼 직경의 편향을 측정해 만 단위 인치로 표현한 다음 마이너스를 나타내는 M 또는 플러스를 나타내는 P를 추가한 값입니다. 표준 직경의 XXX

예: HC01875003M01, 공칭 직경(018750)은 0.1875인치(3/16)입니다. 게이지는 03M 또는 -0.0003입니다.

옵션

DFAR 또는 국방 연방 조달 규정(Defense Federal Acquisition Requirements) - 옵션 DF
DF 옵션은 볼이 국방 연방 조달 규정 또는 DFAR을 충족한다는 사실을 나타냅니다. 이는 볼의 재료가 특정 제조 표준을 충족함을 의미합니다.

드라이 팩 - 옵션 DP
DP는 "드라이 팩(dry pack)"을 나타냅니다. 대부분의 스틸 제품은 보호 오일에 담겨 포장됩니다. 이는 녹과 부식을 방지하는 데 도움이 됩니다. 볼이 드라이 팩으로 제공될 경우 방청유 없이 건조한 상태로 배송됨을 의미합니다.

back to top