Thomson은 60년 넘게 특정 응용분야에 표준 정밀 볼, 정밀 볼 베어링 및 고유한 스테인리스 스틸 볼을 공급하는 리더로 자리매김해 왔습니다. Thomson 정밀 볼을 사용해야 하는 이유는 무엇입니까? 세 가지 이유가 있습니다. 즉, 볼 유형이 다양하고 정밀 볼 기술이 우수하며 볼 재료로 고급 스테인리스 스틸을 사용하기 때문입니다.
Thomson 정밀 볼 디자인 유형은 다음과 같습니다.
품질을 강화하는 Thomson 정밀 볼 베어링 및 스테인리스 스틸 볼 기술의 유형은 다음과 같습니다.
Thomson 정밀 볼 재료의 유형은 다음과 같습니다(가장 일반적인 재료).