Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항


게이지는 공칭 직경에서 볼 직경의 편향을 측정해 만 단위 인치로 표현한 값입니다. M은 마이너스를, P는 플러스를 나타냅니다. 게이지 XXX는 표준 직경을 나타냅니다.

예: HC01875003M01, 공칭 직경(018750)은 0.1875인치(3/16)입니다. 게이지는 -0.0001인치를 나타내는 M01입니다. 이는 실제 직경이 0.1874인치임을 의미합니다.

미터법 볼 베어링의 경우 직경은 볼의 실제 직경이며 게이지 XXX 뒤에 미터법을 의미하는 MM이 따라옵니다. 예: HC01181125XXXMM은 직경이 3.0mm(0.11811인치)인 볼입니다. 게이지 XXX는 실제 직경이 3.0mm임을 의미합니다.
Test your knowledge

주문 코드 - 게이지 강조 표시됨

back to top